Nuovo

Codice articolo: 0248187
4 Varianti
Kit di aggiornamento piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=10
piSAVE® ESL è una funzione di risparmio energetico completamente pneumatica progettata per una movimentazione efficiente di materiali e oggetti porosi, compatib...
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Caratteristiche
- Compatibile con piCLASSIC™ Neo con compatibilità meccanica e pneumatica diretta per un montaggio e un'installazione efficienti.
- Ottimizzato per una manipolazione energeticamente efficiente di materiali e oggetti porosi, regolando dinamicamente le variazioni di perdita per prestazioni di vuoto affidabili ed efficienti.
- Regolazione dinamica e automatica della pressione di alimentazione dell'eiettore per raggiungere e mantenere il livello di vuoto desiderato, riducendo al minimo la quantità di aria compressa utilizzata.
- Livello di vuoto regolabile tra 20 – 70 -kPa, con interfacce di facile utilizzo per un controllo preciso.
- Previene inutili fluttuazioni del vuoto, proteggendo materiali delicati e sensibili.
- Diminuisce i livelli di rumorosità riducendo l'utilizzo di aria compressa.
- Funzionamento completamente pneumatico, autoregolato che non richiede alcun controllo o programmazione esterna.