Nuovo

Numero dell'articolo: 0248186
4 Varianti
Kit di aggiornamento piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=8
piSAVE® ESL è una funzione di risparmio energetico completamente pneumatica progettata per una movimentazione efficiente di materiali e oggetti porosi, compatibile con piCLASSIC™ Neo. Regola dinamicamente il livello di pressione di alimentazione dell'eiettore per mantenere il livello di vuoto desiderato, riducendo al minimo il consumo di aria compressa. Il sistema garantisce un utilizzo ottimale dell'energia senza inutili fluttuazioni del vuoto che potrebbero avere un impatto sui materiali delicati e compensa automaticamente le variazioni delle perdite.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Caratteristiche
- Compatibile con piCLASSIC™ Neo con compatibilità meccanica e pneumatica diretta per un montaggio e un'installazione efficienti.
- Ottimizzato per una manipolazione energeticamente efficiente di materiali e oggetti porosi, regolando dinamicamente le variazioni di perdita per prestazioni di vuoto affidabili ed efficienti.
- Regolazione dinamica e automatica della pressione di alimentazione dell'eiettore per raggiungere e mantenere il livello di vuoto desiderato, riducendo al minimo la quantità di aria compressa utilizzata.
- Livello di vuoto regolabile tra 20 – 70 -kPa, con interfacce di facile utilizzo per un controllo preciso.
- Previene inutili fluttuazioni del vuoto, proteggendo materiali delicati e sensibili.
- Diminuisce i livelli di rumorosità riducendo l'utilizzo di aria compressa.
- Funzionamento completamente pneumatico, autoregolato che non richiede alcun controllo o programmazione esterna.