Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Nuovo
Kit di aggiornamento piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT - 1
Codice articolo: 0247730
4 Varianti

Kit di aggiornamento piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT

piSAVE® ESS è una funzione di risparmio energetico completamente pneumatica progettata per una movimentazione sicura ed efficiente di materiali e oggetti sigill...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Kit di aggiornamento piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, D=8
    0247727
  • Kit di aggiornamento piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, D=10
    0247728
  • kit di aggiornamento piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0247729
  • Kit di aggiornamento piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0247730

Caratteristiche

  • Compatibile con piCLASSIC™ Neo con compatibilità meccanica e pneumatica diretta per un montaggio e un'installazione efficienti.
  • Consente una manipolazione sicura ed energeticamente efficiente di materiali e oggetti sigillati, senza compromettere le prestazioni.
  • Controllo automatico dell'alimentazione dell'aria compressa alla pompa. Spegne e riavvia il flusso d'aria per mantenere i livelli di vuoto preimpostati e ridurre al minimo il consumo di aria compressa.
  • Livello di vuoto regolabile tra 30-90 -kPa.
  • Grande capacità di portata con possibilità di servire fino a 6 eiettori COAX MIDI.
  • Minimizza il rumore rispetto al funzionamento con flusso d'aria continuo.
  • Interfacce di facile utilizzo per una facile manutenzione e regolazione del livello di vuoto.
  • Funzionamento completamente pneumatico, autoregolato che non richiede alcun controllo o programmazione esterna.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta