Nuovo

Codice articolo: 0247728
4 Varianti
Kit di aggiornamento piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, D=10
piSAVE® ESS è una funzione di risparmio energetico completamente pneumatica progettata per una movimentazione sicura ed efficiente di materiali e oggetti sigill...
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0247727
- 0247728
- 0247729
- 0247730
Caratteristiche
- Compatibile con piCLASSIC™ Neo con compatibilità meccanica e pneumatica diretta per un montaggio e un'installazione efficienti.
- Consente una manipolazione sicura ed energeticamente efficiente di materiali e oggetti sigillati, senza compromettere le prestazioni.
- Controllo automatico dell'alimentazione dell'aria compressa alla pompa. Spegne e riavvia il flusso d'aria per mantenere i livelli di vuoto preimpostati e ridurre al minimo il consumo di aria compressa.
- Livello di vuoto regolabile tra 30-90 -kPa.
- Grande capacità di portata con possibilità di servire fino a 6 eiettori COAX MIDI.
- Minimizza il rumore rispetto al funzionamento con flusso d'aria continuo.
- Interfacce di facile utilizzo per una facile manutenzione e regolazione del livello di vuoto.
- Funzionamento completamente pneumatico, autoregolato che non richiede alcun controllo o programmazione esterna.