Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione destra - 1
Codice articolo: 0121022
14 Varianti

Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione destra

These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They h...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 16, versione sinistra
    0120994
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 19, versione sinistra
    0120995
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, giunto sferico, versione sinistra
    0119676
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 16, versione destra
    0121008
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 19, versione destra
    0121013
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, giunto sferico, versione destra
    0121019
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 16, versione sinistra
    0120996
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione sinistra
    0120998
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione sinistra
    0120997
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 16, versione destra
    0121011
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione destra
    0121016
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione destra
    0121022
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature NPT, giunto sferico, versione sinistra
    0127836
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature NPT, giunto sferico, versione destra
    0127837

Caratteristiche

  • Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
  • Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
  • Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
  • Il dispositivo Energy Saving integrato, il Vacustat, riduce drasticamente il consumo di aria compressa in applicazioni a tenuta
  • Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
  • Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
  • Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
  • Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
  • Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
  • Massimo di 12 unità per mano di presa.