Movimentazione sacchetti
Movimentazione dei sacchetti con sistemi di movimentazione a vuoto
Piab offre componenti e soluzioni avanzate per la movimentazione di sacchetti di diverse tipologie, pesi, dimensioni e ambienti. Poiché nessun sacchetto è uguale all'altro, Piab ha sviluppato una gamma completa di prodotti che consente una presa affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, senza rischi di danneggiamento o caduta dei sacchetti.
Movimentazione di tutti i tipi di sacchetti
L’ampia gamma di ventose sviluppate per la movimentazione dei sacchetti ti permette di trovare sempre la soluzione ideale per il tuo sacchetto.
Tenuta efficiente
Una ventosa con labbro sottile può sigillare efficacemente il sacchetto, richiedendo una portata di vuoto inferiore per la presa, riducendo il consumo energetico.
Movimentazione sicura per gli alimenti
Le ventose per sacchetti in silicone per il contatto con gli alimenti sono adatte alle linee di produzione alimentare.
Movimentazione dei sacchetti per applicazioni specifiche
Nessun sacchetto è uguale all’altro. Dal materiale di cui è composto al contenuto, ogni caratteristica contribuisce a rendere la movimentazione dei sacchetti una vera sfida. Tutti utilizziamo sacchetti ogni giorno e per i motivi più diversi. Piab può offrire prodotti per la movimentazione di sacchetti che pesano solo pochi grammi e hanno confezioni delicate, fino a soluzioni complete per la manipolazione di sacchetti di dimensioni maggiori.

Movimentazione di sacchetti di alluminio sottile
I sacchetti per snack, come quelli delle patatine, spesso combinano plastica e un sottile strato di alluminio. Questa struttura crea una superficie più rigida e resistente a ossigeno e umidità, preservando la freschezza del prodotto. La principale sfida nella movimentazione è l'adattamento delle ventose alle superfici semi-rugose, non il peso in sé. Una presa efficiente richiede labbri delle ventose in grado di adattarsi alle texture irregolari dei sacchetti, garantendo un'automazione sicura e affidabile nei processi di confezionamento di questi imballaggi leggeri ma strutturalmente complessi.
Sistemi per la movimentazione di sacchetti per alimenti surgelati
I sacchetti per alimenti surgelati sono più spessi e resistenti rispetto ai normali sacchetti per alimenti, ideali per conservare prodotti come verdure, carni e piatti pronti. Pur assomigliando ai comuni sacchetti di plastica, richiedono ventose realizzate con materiali in grado di resistere alle basse temperature e conformi agli standard per materiali a contatto con alimenti (FCM). Questo garantisce una movimentazione sicura ed efficiente dei sacchetti nei processi automatizzati, mantenendo la qualità degli alimenti e rispettando i rigorosi requisiti di sicurezza richiesti per il confezionamento dei surgelati.


Soluzioni per la movimentazione di sacchetti e buste stand-up
Sacchetti robusti e buste stand-up spesse sono utilizzati per prodotti secchi, come le pastiglie per lavastoviglie, e per liquidi, come succhi o saponi. La loro diffusione è dovuta all’affidabilità nello stoccaggio e nell’esposizione. Sebbene siano realizzati con materiali non porosi, la movimentazione può causare pieghe e increspature che rendono difficile la sigillatura a vuoto. Le ventose con labbri sottili e flessibili si adattano perfettamente a queste superfici, garantendo una presa sicura. Questo assicura una movimentazione a vuoto efficiente e affidabile per una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano.
Automazione per la movimentazione di sacchetti contenenti liquidi
I sacchetti flessibili contenenti liquidi sono realizzati con plastiche sottili ma resistenti e sono comunemente utilizzati per salse, bevande e liquidi industriali, spesso all’interno di confezioni “Bag in Box”. A differenza delle buste stand-up, la loro struttura flessibile si adatta ai continui spostamenti del contenuto liquido. La principale sfida nella movimentazione è mantenere una tenuta affidabile mentre il liquido si muove e modifica la forma del sacchetto. Le ventose destinate a queste applicazioni devono essere altamente flessibili, per garantire una presa sicura e adattarsi senza problemi a superfici in costante cambiamento, assicurando così un’automazione sicura.

Hai domande? Siamo qui per aiutarti.
Ricevi consulenza gratuita e consigli dai nostri specialisti dell'automazione su come potenziare il tuo processo.

Movimentazione di sacchetti per e-commerce e sacchetti in cellophane
La crescita dell’e-commerce aumenta la domanda di sistemi automatici per la movimentazione di sacchetti in plastica sottile e rigida, utilizzati per la spedizione di abbigliamento e articoli fashion. Questi sacchetti brandizzati richiedono una manipolazione rapida ma delicata, per evitare di danneggiare sia i prodotti che il packaging. Le ventose progettate per funzionare a bassi livelli di vuoto garantiscono una presa sicura senza stropicciare i vestiti o strappare i sacchetti, risultando ideali per applicazioni robotiche veloci o semi-veloci. Soluzioni efficienti e delicate per la movimentazione dei sacchetti aiutano i retailer online a consegnare i prodotti in sicurezza e a mantenere un’elevata qualità nella presentazione del brand.
Movimentazione di sacchetti leggeri con tecnologia del vuoto
I sacchetti realizzati con film plastico molto sottile, spesso utilizzati per insalate, erbe aromatiche o anche per l’abbigliamento, sono delicati e sempre più spesso prodotti con materiali biodegradabili o riciclabili. Questi sacchetti fragili richiedono una movimentazione particolarmente delicata per evitare danni. Le ventose devono garantire un’eccellente tenuta anche a bassi livelli di vuoto, assicurando una presa sicura senza compromettere il sacchetto o il suo contenuto. Soluzioni di automazione attente sono fondamentali per gestire in sicurezza questi packaging leggeri, fragili e sensibili nelle applicazioni moderne.


Movimentazione di sacchetti di grandi dimensioni per logistica e spedizioni
I sacchetti di grandi dimensioni utilizzati per l’intralogistica e spedizioni sono spesso realizzati in materiale sottile e talvolta sembrano vuoti, pur contenendo diversi articoli. Le loro superfici ampie e rugose possono causare perdite di vuoto e rendere i sacchetti soggetti a essere risucchiati dalle ventose, con il rischio di perdere la presa. Una movimentazione efficace richiede ventose con labbri di tenuta migliorati, bassi livelli di vuoto e la capacità di separare film o pellicole sottili. Soffietti e colli stabili migliorano ulteriormente la presa, garantendo un’automazione sicura ed efficiente anche quando parte del sacchetto rimane vuota.
Movimentazione di sacchetti flow pack con ventose
Il confezionamento flow pack è ampiamente utilizzato per organizzare e sigillare una grande varietà di prodotti, dagli snack e prodotti da forno alle salviette detergenti e alle posate preconfezionate. Questo metodo di confezionamento efficiente utilizza un sottile film plastico per creare confezioni ben sigillate che prolungano la durata di conservazione, garantendo alti volumi produttivi a costi contenuti. Il contenuto strutturato all’interno aiuta a mantenere la forma del sacchetto, facilitando la presa e la movimentazione sicura di questi imballaggi sottili tramite ventose. La scelta corretta della ventosa assicura un’automazione affidabile anche nelle applicazioni flow pack più dinamiche.

FAQ - Movimentazione robotizzata dei sacchetti
Non sei sicuro di cosa ti occorre?
I nostri specialisti sono pronti ad assisterti.