Produzione e assemblaggio di batterie: soluzioni di movimentazione
Piab offre soluzioni avanzate di movimentazione che coprono l’intero processo produttivo: dalle prime fasi di impilamento delle piastre di anodo e catodo nella produzione di batterie e celle a combustibile, fino all’assemblaggio finale delle unità. Forniamo soluzioni di presa personalizzate per il settore automotive, insieme a un’ampia gamma di prodotti standard, tutti progettati per garantire leggerezza, precisione, velocità e qualità.

soluzioni
Progettate su misura per le specifiche esigenze di processo, le soluzioni della Custom Line di Piab offrono gripper flessibili e modulari per applicazioni complesse.

affidabilità
Le soluzioni Piab danno priorità alla sicurezza dei processi, garantendo la movimentazione sicura di materiali sensibili e potenzialmente pericolosi.

processi
Le soluzioni Piab offrono una presa sicura e delicata, migliorando i tempi di ciclo e aumentando i volumi di produzione.
Ottimizza la produzione di batterie e celle a combustibile
con soluzioni di presa personalizzate
Realizziamo gripper personalizzati che si adattano perfettamente al tuo processo di produzione di batterie. Progettati per le massime prestazioni, sono dotati di alloggiamenti leggeri stampati in 3D, eiettori a basso consumo energetico e zone di vuoto indipendenti per una presa sicura, anche in caso di interruzione di corrente. Modulari, scalabili e predisposti per l'integrazione di sensori, i nostri gripper si adattano facilmente a diverse forme e dimensioni, mentre le ventose antistatiche riducono l'accumulo di elettricità statica.
Costruiamo la tua soluzione su misura
Cerchi un gripper su misura per la movimentazione di celle di batterie o celle a combustibile? Contatta il nostro team Custom Line. Progetteremo una soluzione adatta al tuo processo, dalla produzione delle celle all'assemblaggio di moduli e pacchi.

Impila lastre di elettrodi con facilità
Movimenta anodi e catodi in modo sicuro, delicato ed efficiente con i nostri gripper a vuoto leggeri. Progettati per i materiali sensibili delle batterie, sono dotati di zone di vuoto integrate, dispositivi di cambio rapido opzionali e una configurazione modulare per un facile adattamento. Questo favorisce un'automazione economica, consente un'implementazione più rapida e l'utilizzo di robot di dimensioni ridotte, riducendo l'investimento complessivo.
Movimenta i circuiti stampati flessibili (FPC)
con una presa salda ma delicata
I circuiti stampati flessibili richiedono una movimentazione estremamente delicata. I nostri gripper leggeri e modulari offrono una presa sicura e delicata sui circuiti stampati flessibili (FPC) più fragili, anche ad alta velocità. Dotati di una fonte di vuoto integrata e di una valvola di controsoffio, consentono una movimentazione precisa ed efficiente, supportando al contempo l'utilizzo di robot più piccoli ed economici. I design personalizzabili garantiscono una perfetta integrazione in qualsiasi linea di produzione.


Assemblaggio dei moduli della batteria
con velocità e precisione
Dalle celle a sacchetto alle celle prismatiche e cilindriche – i nostri gripper a vuoto garantiscono un assemblaggio affidabile e ad alta velocità dei moduli, con il minimo spreco e la massima operatività. La tecnologia a vuoto a doppia o multi-zona assicura una manipolazione stabile, anche durante movimenti rapidi o complessi. Grazie al design modulare e scalabile, i nostri sistemi di presa si adattano a qualsiasi configurazione, supportando impilamento delle celle, manipolazione dei pad e rimozione dei liner in un unico processo ottimizzato. La tecnologia a vuoto multistadio COAX®, efficiente dal punto di vista energetico, combinata con una presa delicata e priva di segni, ti permette di realizzare moduli batteria con la massima efficienza, ripetibilità e cura.
Rendi più efficiente il pacco batteria e il veicolo
Assembla in tutta sicurezza
Le nostre soluzioni di presa garantiscono una manipolazione precisa, sicura ed efficiente in tutte le fasi finali dell’assemblaggio delle batterie. Sia che si tratti di trasferire moduli pesanti, movimentare vassoi o installare pacchi batteria nei veicoli, i nostri gripper leggeri e modulari si adattano con la massima flessibilità a forme e pesi diversi. Le ventose ad elevato attrito e le valvole di mantenimento del vuoto integrate assicurano una presa affidabile anche in caso di perdita d’aria, mentre le configurazioni a vuoto multi-zona aumentano sicurezza e continuità operativa. Grazie a un unico strumento in grado di svolgere più funzioni, puoi ridurre il numero di robot necessari, risparmiare spazio e ottimizzare l’efficienza complessiva nell’installazione di batterie e sistemi a celle a combustibile.

Componenti per la tua linea di produzione di batterie
Desideri realizzare il tuo sistema personalizzato? I nostri componenti standard ti offrono la flessibilità necessaria per progettare soluzioni di movimentazione batterie efficienti e affidabili. Scegli tra ventose ad alte prestazioni, eiettori a basso consumo energetico e accessori intelligenti, tutti progettati per garantire operazioni precise e sicure. Facili da integrare e pronti all'uso, garantiscono processi fluidi in ogni fase della produzione di batterie e celle a combustibile.
Non sai cosa scegliere?
Se hai bisogno di aiuto nella scelta dei componenti più adatti, i nostri esperti sono a tua disposizione. Contattaci per ricevere consigli su prodotti standardizzati e soluzioni pronte all’uso.

Presa affidabile per ogni superficie
Dai delicati componenti delle batterie alle lamiere metalliche, le nostre ventose garantiscono una movimentazione sicura e stabile su tutte le superfici. Modulari e versatili, con un'ampia gamma di configurazioni e un'elevata adattabilità, supportano il sollevamento e la compensazione in altezza precisa di oggetti di varie dimensioni, forme e sensibilità. Puoi scegliere tra un’ampia selezione di materiali, dimensioni, tipi di labbro e opzioni antistatiche ESD per soddisfare le specifiche esigenze del tuo processo di produzione di batterie o celle a combustibile.
Generazione di vuoto efficiente, semplificata
Potenzia le prestazioni della tua produzione di batterie e celle a combustibile con gli eiettori Piab. Alimentati dalla tecnologia COAX® multi-stadio ad alta efficienza energetica, garantiscono una generazione di vuoto affidabile anche negli ambienti più impegnativi. Dal modello intelligente, compatto e impilabile piCOMPACT® con controlli integrati, al modello piSAFE® completamente pneumatico e decentralizzato, progettato per la sicurezza, la nostra gamma assicura cicli rapidi, ridotto consumo d’aria e massima affidabilità.


Ottimizza le prestazioni con accessori intelligenti
Migliora l'efficienza, la sicurezza e il controllo del sistema con la nostra gamma di accessori progettati per la movimentazione di batterie e celle a combustibile. Le valvole di controsoffio garantiscono tempi di risposta più rapidi e un rilascio affidabile del prodotto, anche nei sistemi di grandi dimensioni con pressioni minime. I vacuostati offrono opzioni di controllo flessibili e facilità di installazione. Tutti i componenti sono leggeri, resistenti e progettati per una perfetta integrazione nel tuo sistema di automazione.
FAQ: Soluzioni Piab per batterie e celle a combustibile
In che modo le soluzioni Piab possono migliorare l'efficienza nella produzione di batterie e celle a combustibile?
Piab sviluppa componenti e gripper leggeri per la produzione di batterie e celle a combustibile. I sistemi e i componenti a vuoto ottimizzati consentono una movimentazione ad alta velocità con precisione e qualità elevata.
In quali applicazioni Piab offre soluzioni per la produzione di batterie e celle a combustibile?
Piab offre soluzioni per la movimentazione di fogli anodici e catodici, circuiti stampati flessibili (FPC), celle a sacchetto, celle cilindriche, celle prismatiche, assemblaggio di pacchi, piastre mono/bipolari e molto altro ancora.
È possibile il risparmio energetico mentre si automatizza la produzione e l'assemblaggio delle batterie?
È possibile risparmiare energia utilizzando le pompe a vuoto Piab dotate dell'efficiente tecnologia COAX®, caratteristiche di risparmio energetico integrate e controller integrati.
Come posso iniziare a utilizzare le soluzioni Piab per batterie e celle a combustibile?
Per iniziare, puoi contattare direttamente Piab o il tuo distributore Piab locale. Gli esperti Piab possono fornirti informazioni dettagliate, consigli sui prodotti e supporto per aiutarti a implementare le soluzioni migliori per l'utilizzo delle tue batterie e celle a combustibile.
Le soluzioni Piab sono in grado di movimentare fogli e prodotti sottili e fragili?
Sì, Piab fornisce gripper che garantiscono una movimentazione precisa ed efficiente di componenti fragili come gli FPC.
Quali sono le opzioni di personalizzazione disponibili per i gripper Piab?
I gripper Piab sono modulari e scalabili, consentendo la personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti nel movimentare celle di diverse tipologie e dimensioni.
In che modo le soluzioni per il vuoto di Piab consentono operazioni di assemblaggio delle batterie sicure ed efficienti?
Piab offre gripper a vuoto che garantiscono una presa sicura anche in caso di interruzioni di corrente, garantendo una movimentazione sicura di materiali di valore.
Le soluzioni Piab sono conformi agli standard del settore?
Sì, tutti i prodotti e le soluzioni Piab sono conformi a vari standard e normative del settore.
Scopri altre soluzioni di automazione a vuoto e settori industriali
Hai bisogno di aiuto? Siamo qui per aiutarti.
Ottieni supporto da esperti per il tuo processo di produzione di batterie o celle a combustibile. Compila il modulo per saperne di più sui nostri sistemi di movimentazione batterie e sulle nostre soluzioni per i nuovi sistemi energetici.