Automazione alimentare
Automazione alimentare: movimentazione efficiente per l'industria alimentare
I prodotti di tecnologia del vuoto Piab offrono un’automazione igienica, conforme ed efficiente per diverse applicazioni dell’industria alimentare. Le ventose specializzate garantiscono una presa affidabile, trafilamento minimo, facilità di pulizia e sicurezza del prodotto, in conformità con gli standard FDA e UE. I prodotti sono disponibili con sistemi di rilevamento e processi ottimizzati per la manipolazione degli alimenti lungo tutta la catena del valore. Piab offre infinite possibilità per le esigenze di presa, sollevamento e movimentazione. È possibile movimentare direttamente gli alimenti, aprire sacchetti, confezionare gli articoli in cartoni o pallettizzarli.
Facile da pulire
Le ventose sono progettate per essere facili da pulire, senza zone in cui sporco o polvere possano accumularsi.
Materiale rilevabile
Una piccola quantità di polvere di ferro rende la ventosa rilevabile, caratteristica ideale per la manipolazione diretta degli alimenti
Ampia gamma
Un'ampia gamma di prodotti consente il prelievo di qualsiasi tipo di alimento. Dal pane e praline alle uova e frutta.
Ventose alimentari rilevabili per una manipolazione automatizzata e igienica degli alimenti
Scegli sempre la massima sicurezza! Piab ti supporta con ventose rilevabili specifiche in numerose forme e con i suoi gripper extra-morbidi per diversi oggetti alimentari, dal pane, alla frutta e alle praline, fino agli alimenti surgelati, crudi o preparati. Puoi prelevare un'ampia varietà di alimenti in modo sicuro e igienico. Tutte le ventose rilevabili Piab sono realizzate in silicone conforme alle normative FDA 21 CFR 177.2600 ed EU 1935/2004, a cui viene aggiunta una bassa percentuale di additivo metallico (Fe). Possono essere dotate di attacchi in materiale plastico rilevabile per uso alimentare o in acciaio inox resistente agli acidi, entrambi con ampia apertura per garantire una portata di vuoto ottimale. Questi tipi di ventose hanno un design speciale per garantire una presa efficace su superfici alimentari irregolari e richiedono solo bassi livelli di vuoto per l’attivazione dei soffietti. Inoltre, sono progettate in modo igienico, senza zone dove possa accumularsi la polvere.

Automazione della movimentazione alimentare per prodotti da forno
Manipolazione delicata: panini, dolci e pasta integri. Per supportare i panifici nella sfida quotidiana della produzione su larga scala, Piab ha sviluppato le ventose B-BL, ideali per prelevare prodotti da forno caldi appena sfornati e posizionarli sui nastri di nastri di sformatura. Per rendere questa operazione ancora più efficiente, Piab offre anche supporti e strumenti che permettono una sostituzione rapida delle ventose montate sui nastri, riducendo al minimo i tempi di fermo. Nella progettazione dei dispositivi di presa per alimenti, Piab ha posto particolare attenzione alla prevenzione delle rotture dei prodotti. Questo approccio ha portato alla creazione di una gamma di ventose specifiche, capaci di manipolare con delicatezza una vasta varietà di alimenti: dal pane ai muffin, dai fragili fogli di lasagna ai cracker molto sottili.
Movimentazione di dolciumi e caramelle
Che si tratti di praline, coni wafer o uova di cioccolato vuote, qui trovi la soluzione ideale. piSOFTGRIP è flessibile nella forza come una mano, ma semplice da utilizzare come una ventosa. La famiglia piSOFTGRIP®, grazie alle sue cavità per il vuoto e alle dita morbide, consente una presa perfetta di oggetti fragili come prodotti in cioccolato e wafer. Le ventose Piab per il settore dolciario garantiscono un posizionamento rapido ed efficiente di ogni pralina nella confezione.


Movimentazione automatizzata di frutta e verdura
Una presa delicata su qualsiasi frutto, dall'avocado alla zucchina. Nella raccolta della frutta, la flessibilità è fondamentale. È necessaria una ventosa in grado di movimentare prodotti con consistenze difficili, permeabili e di varie forme. La ventosa per frutta Piab offre tutto questo: soffietti flessibili per prese fuori asse e adattamento, nonché design multi-labbro per garantire una tenuta perfetta. Ciò consente di utilizzare una pompa a vuoto più piccola, con conseguente risparmio energetico. La presa è sicura anche su superfici irregolari, con rientranze e sporgenze, grazie all'innovativo design multi-labbro. La frutta resta integra grazie a una presa delicata ma salda, ottenuta anche con bassi livelli di vuoto. a ventosa è in grado di adattarsi al momento della presa, assicurando la manipolazione di frutti dalle forme più varie.
Automazione avanzata per la movimentazione di alimenti surgelati
Quando si tratta di movimentare alimenti surgelati, è fondamentale disporre di una soluzione conforme alle normative, igienica, rilevabile e resistente alle basse temperature, così da garantire lunghi cicli di utilizzo e ridurre al minimo le sostituzioni. Le ventose in silicone Piab offrono la combinazione ideale di tutte queste caratteristiche, consentendo la manipolazione di qualsiasi prodotto, dagli hamburger surgelati ai filetti di pesce. Se hai la necessità di confezionare alimenti surgelati sfusi, come piselli o piatti pronti, le nostre ventose rappresentano la soluzione perfetta per mantenere aperti i sacchetti in film sottile nelle stazioni automatiche di riempimento. La loro presa sicura ma delicata lascia sacchetti e prodotti perfettamente integri. Consulta la sezione dedicata alle ventose non rilevabili per ulteriori informazioni.

Hai domande? Siamo qui per aiutarti.
Ricevi consulenza gratuita e consigli dai nostri specialisti dell'automazione su come potenziare il tuo processo.
Ventose per alimenti non rilevabili per l'automazione della movimentazione alimentare
L’automazione nell’industria alimentare e delle bevande richiede soluzioni di presa conformi alle normative. La gamma Piab offre ventose approvate FDA ed EU per una movimentazione igienica e automatizzata di una vasta varietà di alimenti, sia confezionati che sfusi, inclusi uova e prodotti in imballaggi biodegradabili o in film plastico.

Soluzioni automatizzate per la movimentazione e l’apertura dei sacchetti
Le ventose Piab si distinguono per la loro efficacia nell’aprire e mantenere aperti i sacchetti durante il riempimento automatico, senza lasciare aloni né provocare danni. Il design specializzato impedisce che anche i sacchetti più delicati vengano risucchiati, assicurando che restino perfettamente integri. Questa versatilità rende le soluzioni Piab ideali per una vasta gamma di processi di confezionamento.
Confezionamento in buste e film plastici per l'automazione alimentare
Le ventose di alta qualità Piab, tra cui la BGX, le ventose BL e la modulare piGRIP® BGI-2, garantiscono una presa stabile anche nelle applicazioni robotiche più rapide, sia con film sottili che con sacchetti contenenti liquidi o sensibili alla temperatura. Queste soluzioni aumentano la velocità di prelievo e l’efficienza dei processi, consentendo un risparmio energetico grazie al funzionamento a bassi livelli di vuoto. Inoltre, evitano la formazione di segni sulle confezioni, assicurando prestazioni ottimali e massima protezione in tutte le applicazioni automatizzate di movimentazione alimentare.


Movimentazione automatizzata delle uova con robotica nell’industria alimentare
La ventosa per uova Piab garantisce una presa sicura e affidabile, superando i limiti di velocità dell’automazione. Il doppio stadio di attivazione assicura una presa e un rilascio sempre precisi, mentre i soffietti stabili permettono accelerazioni elevate. Il funzionamento a basso vuoto consente di risparmiare energia, ridurre la fuoriuscita di albume e minimizzare le esigenze di pulizia, diminuendo così i tempi di fermo macchina. La ventosa per uova è facile da pulire e resistente a detergenti e lavaggi a ultrasuoni, assicurando una movimentazione delle uova efficiente, igienica e duratura nei processi automatizzati.
Movimentazione di prodotti lattiero-caseari
Mantieni il tuo processo sempre operativo grazie a una tecnologia del vuoto anti-intasamento. Dall’insaccamento dell’amido alla movimentazione dei blocchi di formaggio, è fondamentale prevenire le ostruzioni. Per questo, le nostre ventose sono progettate senza zone di accumulo della polvere e possono essere dotate di filtri.

Pompe per vuoto ed eiettori: potenzia la robotica nell’industria alimentare
A completamento della gamma di ventose, Piab offre una vasta selezione di strumenti di presa aggiuntivi a supporto dell’industria alimentare. Dai gripper speciali per cobot, agli EOAT completi, fino alle pompe per vuoto ad alte prestazioni. Scopri come Piab può aiutarti a ottenere il massimo dal tuo sistema robotizzato.
FAQ - robotica nell'industria alimentare e automazione della movimentazione degli alimenti
Quali materiali per ventose sono adatti alla movimentazione degli alimenti?
Il silicone approvato FDA ed EU è un materiale ideale per la manipolazione degli alimenti. È disponibile anche in varianti rilevabili al metallo, per una maggiore sicurezza negli ambienti di lavorazione alimentare. L’ampio intervallo di temperature in cui il silicone può essere utilizzato lo rende adatto sia alla movimentazione di alimenti surgelati che alla gestione di prodotti da forno.
Quando dovrei utilizzare una ventosa in materiale rilevabile?
Utilizza ventose rilevabili ogni volta che è necessario garantire che eventuali frammenti possano essere individuati e rimossi in modo affidabile dalla filiera alimentare, soprattutto in ambienti di produzione automatizzata, ad alta produttività o soggetti a normative specifiche. Questo aiuta a prevenire la contaminazione, proteggere i consumatori e garantire la conformità agli standard di sicurezza alimentare.
Quando dovrei utilizzare una ventosa in materiale non rilevabile?
Utilizza ventose non rilevabili quando la sicurezza alimentare può essere garantita senza la necessità di rilevabilità metallica o visiva e quando le normative, le richieste dei clienti e le valutazioni del rischio non richiedono materiali rilevabili. Assicurati sempre che il materiale sia comunque idoneo al contatto alimentare e conforme agli standard pertinenti, se entrerà in contatto diretto con gli alimenti.
Non sei sicuro di cosa ti occorre?
I nostri specialisti sono pronti ad assisterti.