Numero dell'articolo: 0250021
3 Varianti
Guarnizione filtro 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)
Queste guarnizioni si trovano intorno ai filtri e mantengono i filtri in posizione sulla piastra filtrante. Si consiglia di controllare i filtri ogni 1-2 settimane; anche le guarnizioni possono essere ispezionate durante questi controlli. Uno strappo o una piccola incisione sulla guarnizione può evolvere in un taglio più grande, quindi è opportuno procedere alla sostituzione. La variante FKM è compatibile con i trasportatori piFLOW® p, t, fc.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0250021
0206440
0206455
Caratteristiche
- Garantisce un fissaggio sicuro per i filtri del trasportatore
- Assicura un posizionamento stabile e affidabile del filtro
- Elevata resistenza all'usura e ai prodotti chimici per la pulizia
- Disponibile in silicone bianco (standard), NBR nero (antistatico/approvato ATEX) e FKM verde (per materiali aggressivi)
- La variante FKM è compatibile con i trasportatori piFLOW® p, t, fc