Guarnizioni pneumatiche
Le guarnizioni pneumatiche di Piab sono fondamentali per mantenere l'efficienza dei conveyor a vuoto. Queste guarnizioni o tenute sono cruciali per creare e mantenere il vuoto necessario affinché il sistema pneumatico funzioni efficacemente.
Panoramica dei tipi di guarnizione pneumatica utilizzati nei conveyor per vuoto Piab.

Nel corpo del conveyor a vuoto Piab sono presenti quattro tipi di guarnizioni. La guarnizione della piastra porta filtro (1) e (3) per piFLOW p, t, fc ha due bordi interni diversi: un lato è piatto e l'altro è curvo. Viene utilizzata sulla piastra del filtro nella parte superiore del conveyor e alla valvola di scarico. Quando viene montata sulla piastra del filtro, il lato piatto della guarnizione deve essere rivolto verso l'alto. Quando viene utilizzata alla valvola di scarico, garantisce che il bordo superiore del cono della valvola si adatti correttamente. In questo caso, il lato piatto dovrebbe essere rivolto verso il basso.
Utilizza le guarnizioni modulo per piFLOWp, t, fc o le guarnizioni modulo per piFLOWf, i quando si aggiungono moduli aggiuntivi alla configurazione.
Le (2) guarnizioni filtro per piFLOWp,t,fc,i,f sono posizionate attorno ai filtri e li mantengono in sede sulla piastra del filtro. A seconda della capacità, un conveyor per vuoto Piab può avere 1, 3 o 7 filtri.
Le (4) guarnizioni del cono per piFLOW p,t,fc sono più sottili e più piccole rispetto ad altre nell'assortimento Piab. Sono posizionate sotto il cono della valvola e la valvola di scarico e non hanno contatto diretto con il prodotto trasportato se utilizzate correttamente. Mantengono il cono della valvola in posizione e forzano l'aria attraverso il cono di fluidizzazione. Infine, le (5) guarnizioni della valvola di scarico per piFLOW p,t,fc sono posizionate nella parte più bassa del conveyor, dove la valvola di scarico si apre verso l’alto. Trova le tue (5) guarnizioni della valvola di scarico per pFLOW i,f qui.
Altre guarnizioni pneumatiche nell'assortimento Piab sono le guarnizioni del cono di fluidificazione per piFLOWp,t,fc, che vengono utilizzate quando la stazione di alimentazione è fluidizzata. In questo caso, viene installato un cono di fluidificazione nella stazione di alimentazione e le guarnizioni aiutano a mantenere stabile il cono di fluidificazione all’interno della stazione stessa. Queste guarnizioni sono utilizzate anche nelle flange del conveyor. Sono impiegate nella maggior parte dei conveyor Piab piFLOWp,t e fc di piccole e medie dimensioni.

Scopri il nuovo livello di sicurezza alimentare
Le nostre guarnizioni rilevabili stabiliscono un nuovo standard nella prevenzione della contaminazione e salvaguardano la qualità del prodotto e la fiducia dei consumatori.
Le guarnizioni blu sono disponibili per il conveyor piFLOWf. Trova le varianti blu per le guarnizioni modulo per piFLOW® i, f, e le guarnizioni della valvola di scarico per piFLOW® i, f.
Abbinale ai nostri anelli di chiusura dedicati per garantire un'installazione sicura e mantenere l'integrità ottimale della guarnizione durante l'utilizzo.
Guarnizioni verdi in Viton FKM/FPM per applicazioni gravose
Le guarnizioni verdi in FKM/FPM offrono un'eccellente resistenza al calore, agli agenti chimici, agli oli e ai carburanti: sono ideali per il trasferimento di materiali aggressivi o abrasivi. Prevengono il deterioramento e i rigonfiamenti dove le guarnizioni standard non offrono uguale efficiacia, garantendo prestazioni affidabili e una maggiore durata nel tempo.
Le guarnizioni verdi sono disponibili per i conveyor piFLOW®p, t e fc come varianti per le guarnizioni piastra porta filtro, le guarnizioni filtro, le guarnizioni modulo e le guarnizioni valvola di scarico.

Vantaggi delle guarnizioni pneumatiche Piab
Garantendo una tenuta ermetica, prevengono la perdita di pressione dell'aria, essenziale per il funzionamento stabile dei conveyor a vuoto Piab. Ciò migliora l'affidabilità del sistema e ottimizza il consumo energetico, portando a risparmi sui costi e benefici ambientali.
La gamma di guarnizioni pneumatiche è progettata per garantire la massima compatibilità e longevità del sistema del vuoto del conveyor. Queste guarnizioni per cilindri pneumatici sono realizzate in polimero Q di alta qualità e rispettano rigorosi standard normativi, inclusi FDA, CE n. 1935/2004 e CE n. 10/2011, garantendo che soddisfino i più alti requisiti di sicurezza e qualità.
Le guarnizioni sono disponibili in due varianti: guarnizioni in silicone bianco e guarnizioni in NBR nero (gomma nitrilica butadiene), che sono antistatiche e approvate ATEX, adatte per ambienti in cui possono essere presenti atmosfere esplosive di polvere e gas. Questa distinzione garantisce che i produttori possano scegliere i prodotti che meglio si adattano ai loro specifici requisiti di utilizzo e procedure di sicurezza.
Inoltre, il design delle guarnizioni di Piab contribuisce in modo significativo all'igiene e alla pulizia del processo di trasporto. Prevenendo il trafilamento del materiale e garantendo un sistema chiuso e privo di polvere, queste guarnizioni aiutano a mantenere l'integrità e la qualità dei materiali trasportati. Questo è cruciale per le industrie in cui anche una minima contaminazione può portare a significativi problemi di qualità del prodotto.
Manutenzione delle guarnizioni pneumatiche
Le guarnizioni pneumatiche possono essere ispezionate per verificare la presenza di strappi e micro-tagli durante la manutenzione ordinaria. Poiché i filtri richiedono controlli più frequenti, è possibile ispezionare le guarnizioni insieme ai filtri. In presenza di piccole imperfezioni, è necessario procedere alla loro sostituzione, poiché i micro-tagli possono evolvere in difetti più gravi a causa della natura del materiale.
Le guarnizioni e le tenute Piab migliorano l’efficienza operativa dei sistemi di trasporto pneumatico e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la conformità alle normative in materia di salute e sicurezza, rendendole componenti indispensabili nelle moderne applicazioni industriali.
Hai bisogno di aiuto per scegliere il prodotto giusto?
Ricevi consulenza gratuita dai nostri ingegneri.