Kit upgrade piPREMIUM C33-200 - 1
Codice articolo: 0200333
2 Varianti

Kit upgrade piPREMIUM C33-200

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Kit upgrade piPREMIUM C33-200
    0200333
  • Kit upgrade piPREMIUM C33-400
    0200334

Caratteristiche

  • Il kit è una soluzione completa per la sostituzione immediata della pompa Maxi L e del modulo coperchio
  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Montaggio laterale per una riduzione dell'altezza totale
  • Elevata portata aspirata
  • Dimensioni compatte e peso contenuto
  • Bassa rumorosità
  • Design modulare
  • Valvola pneumatica per il controllo del serbatoio filter shock e piastra di montaggio per i conveyor serie C sono inclusi