Pompa piPREMIUM1200 Si32-3x48 - 1
Codice articolo: 0201815
2 Varianti

Pompa piPREMIUM1200 Si32-3x48

To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Pompa piPREMIUM1200 Si32-3x48
    0201815
  • Pompa piPREMIUM1600 Si32-3x64
    0201816

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Montaggio laterale per riduzione altezza totale
  • Elevata portata aspirata
  • Dimensioni compatte e peso contenuto
  • Bassa rumorosità
  • Design modulare