Pompa piPREMIUM100 Si32-3x4 - 1
Codice articolo: 0129190
3 Varianti

Pompa piPREMIUM100 Si32-3x4

To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Pompa piPREMIUM100 Si32-3x4
    0129190
  • Pompa piPREMIUM200 Si32-3x8
    0129191
  • Pompa piPREMIUM400 Si32-3x16
    0129192

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Montaggio laterale per riduzione altezza totale
  • Elevata portata aspirata
  • Dimensioni compatte e peso contenuto
  • Bassa rumorosità
  • Design modulare