Guarnizione cono fluidificato 275 fluid, Q - 1
Codice articolo: 3402172
4 Varianti

Guarnizione cono fluidificato 275 fluid, Q

Fluid seals are thinner and smaller than other seals in Piab's sortiment. They are located beneath the valve cone and the bottom valve and don't have direct con...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Guarnizione cono fluidificato 33 NBR FCM
    0206438
  • Guarnizione cono fluidificato 33 silicone FCM
    0206453
  • Guarnizione cono fluidificato 275 fluid,  NBR
    3402172N
  • Guarnizione cono fluidificato 275 fluid, Q
    3402172

Caratteristiche

  • Conforme ai requisiti FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
  • Le guarnizioni in nitrile sono antistatiche.
  • NBR antistatico conforme alle normative ATEX.