Candela filtrante plissettata Ø125 L=360 cpl - 1
Codice articolo: 0248860
9 Varianti

Candela filtrante plissettata Ø125 L=360 cpl

I filtri pieghettati di Piab offrono la più grande area di filtrazione della loro gamma, rendendoli ideali per la manipolazione di polveri estremamente fini. So...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Candela filtrante plissettata Ø125 L=145 cpl
    0248858
  • Candela filtrante plissettata Ø125 L=220 cpl
    0248859
  • Candela filtrante plissettata Ø125 L=360 cpl
    0248860
  • Candela filtrante plissettata Ø125 L=610 cpl
    0248861
  • Candela filtrante plissettata Ø125 L=145 cpl, ATEX
    0248862
  • Candela filtrante plissettata Ø125 L=220 cpl, ATEX
    0248863
  • Candela filtrante plissettata Ø125 L=360 cpl, ATEX
    0248864
  • Candela filtrante plissettata Ø125 L=610 cpl, ATEX
    0248865

Caratteristiche

  • Compatibile per polveri fini, come ad esempio il toner.
  • Rivestimento privo di PFAS.
  • Conforme ai requisiti FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
  • L'elemento filtrante plissettato grigio è antistatico e conforme alla normativa ATEX.