Filtro ingresso aria 3/4" antistatico SS316 - 1
Codice articolo: 0243819
3 Varianti

Filtro ingresso aria 3/4" antistatico SS316

I filtri di ingresso d'aria impediscono alla polvere e alle particelle atmosferiche trasportate dall'aria di entrare nel sistema di trasporto attraverso gli ing...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Filtro ingresso aria 3/4" antistatico SS316
    0243819
  • Filtro ingresso aria 1 1/2" antistatico SS316
    0243820
  • Filtro ingresso aria 2" antistatico SS316
    0243821

Caratteristiche

  • Elemento esposto per un flusso d'aria ottimale e una bassa restrizione.
  • Base per manometro grande con ridotta caduta di pressione e design con staffa centrale.
  • Semplice elemento di ricambio del filtro
  • Intervallo di temperatura (continua) da -26 °C a 104 °C.
  • Poliestere: ≥ 99% di efficienza di rimozione standard fino a 5 micron.
  • Acciaio di qualità ASTM 316L (inossidabile, resistente agli acidi).