Filtro ingresso aria 3/4" acciaio al carbonio
standard - 1
Filtro ingresso aria 3/4" acciaio al carbonio
standard - 2
Codice articolo: 0243813
3 Varianti

Filtro ingresso aria 3/4" acciaio al carbonio standard

I filtri di ingresso d'aria impediscono alla polvere e alle particelle atmosferiche trasportate dall'aria di entrare nel sistema di trasporto attraverso gli ing...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Filtro ingresso aria 3/4" acciaio al carbonio
standard
    0243813
  • Filtro ingresso aria 1 1/2" acciaio al carbonio
standard
    0243814
  • Filtro ingresso aria 2" acciaio al carbonio
standard
    0243815

Caratteristiche

  • Adatto per applicazioni industriali generali.
  • Elemento esposto per un flusso d'aria ottimale e una bassa restrizione.
  • Base per manometro grande con ridotta caduta di pressione e design con staffa centrale.
  • Semplice elemento di ricambio del filtro.
  • Intervallo di temperatura (continua) da -26 °C a 104 °C.
  • Poliestere: ≥ 99% di efficienza di rimozione standard fino a 5 micron.
  • Acciaio al carbonio verniciato a polvere grigia resistente alla corrosione.