Codice articolo: 0233084
5 Varianti
Unità aria di trasporto TC 76
L'unità di trasporto dell’aria è necessaria per aggiornare piFLOW®p SMART da Conveying Cycle Optimization, CCO a funzionalità di autoregolazione completa. La fu...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0233080
- 0233081
- 0233082
- 0233083
- 0233084
Caratteristiche
- Adatto per stazione di alimentazione Piab con piFLOW®p SMART
- Funzionalità di autoregolazione completa con la famiglia piFLOW®p SMART
- Valvola di trasporto dell'aria - lucidata elettromeccanicamente sulla superficie di contatto del prodotto, Ra ≤ 0,8 μm
- Adattatore di alimentazione - elettrolucidato all'esterno, decapato all'interno sulla superficie di contatto del prodotto, Ra ≤ 0,8 μm
- Anello di chiusura o flangia a U e guarnizione da ordinare separatamente dall'elenco degli accessori
- Conforme alle norme FDA e al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004