Unità aria di trasporto TC 38 - 1
Codice articolo: 0233081
5 Varianti

Unità aria di trasporto TC 38

L'unità di trasporto dell’aria è necessaria per aggiornare piFLOW®p SMART da Conveying Cycle Optimization, CCO a funzionalità di autoregolazione completa. La fu...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Unità aria di trasporto TC 32
    0233080
  • Unità aria di trasporto TC 38
    0233081
  • Unità aria di trasporto TC 51
    0233082
  • Unità aria di trasporto TC 63
    0233083
  • Unità aria di trasporto TC 76
    0233084

Caratteristiche

  • Adatto per stazione di alimentazione Piab con piFLOW®p SMART
  • Funzionalità di autoregolazione completa con la famiglia piFLOW®p SMART
  • Valvola di trasporto dell'aria - lucidata elettromeccanicamente sulla superficie di contatto del prodotto, Ra ≤ 0,8 μm
  • Adattatore di alimentazione - elettrolucidato all'esterno, decapato all'interno sulla superficie di contatto del prodotto, Ra ≤ 0,8 μm
  • Anello di chiusura o flangia a U e guarnizione da ordinare separatamente dall'elenco degli accessori
  • Conforme alle norme FDA e al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004