Lancia D= 38 con valvola a sfera - 1
Codice articolo: 0126075
5 Varianti

Lancia D= 38 con valvola a sfera

The Piab suction pipe is designed for free-flowing powders and granules. It is lightweight and ergonomically optimized for ease of handling. A suction guard at...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Lancia D= 32 con valvola a sfera
    0113921
  • Lancia D= 38 con valvola a sfera
    0126075
  • Lancia D= 50 con valvola a sfera
    0202336
  • Lancia D= 63 con valvola a sfera
    0202347
  • Lancia D= 76 con valvola a sfera
    0126095

Caratteristiche

  • Per aspirare polveri e granuli da fusti, barili, e sacchi
  • La quantità d'aria aspirata può essere regolata tramite il rubinetto, che permette la ragolazione ottimale
  • L'estemità della lancia è dotata di un inserto che impedisce l'aspirazione del sacco
  • Le taglie disponibili corrispondono a quelle della gamma dei conveyor