Unità filtro sterile, filtri del vuoto, staffa di montaggio ecc.
Maggiori informazioniUnità filtro sterile, filtri del vuoto, staffa di montaggio ecc.
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Nel manuale dei conveyors c'è una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Potete anche contattare l'azienda Piab più vicina a voi.
Con il giusto mix di aria e prodotto trasportato. Questo è ottenuto effettuando la regolazione sul punto di aspirazione. E' possibile consultare anche il nostro Libro bianco sulla demiscelazione e contattare qualsiasi filiale Piab per ulteriori informazioni.
L'utensile non ha realmente bisogno di essere montato o smontato. Per maggiori informazioni, cortesemente consultate il manuale oppure il nostro canale YouTube.
Conveyor, filtro regolatore (connessione 1 ")
Manuale
Guida alla risoluzione dei problemi
Disegni
Dichiarazione di conformità
Aria compressa con normale pressione industriale di 0.4-0.6 MPa.
Si, fino a 8-10 metri senza l'uso di accessori per lo svuotamento della tubazione. Con lo svuotamento tubazione è possibile arrivare fino a 25 metri.
No, non possiamo. E' estremamente difficile controllare la quantità di liquido in arrivo nel conveyor.
Si, è possibile. Potete consultare le nostre storie di successo.
Non se vengono seguite le istruzioni riportate nel manuale. Tutti i conveyor Piab hanno una connessione di messa a terra e sono dotati di certificazione ATEX.
Si possiamo. Piab ha l'esperienza nel trasporto di grandi varietà di compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per maggiori informazioni.
Dipende dalle proprietà fisiche dei granuli. Piab ha esperienza nel trasporto di grandi varietà di granuli, compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per informazioni dettagliate.
Piab offre la garanzia ai distributori ed ai loro clienti su tutto il territorio mondiale, secondo le seguenti condizioni:
Clausole inerenti la garanzia:
No, possono essere messi solo sotto pressione.
No, non è possibile. La normale procedura prevede di dosare prima o dopo il trasporto.
piFLOW®p è costruito in acciaio inox 316L
piFLOW® i e f sono costruiti in acciaio inox 304
E' possibile fornirla per il piFLOW®p. Si tratta di un modello che deve essere compilato durante l'installazione con l'aiuto del manuale.
Usare il configuratore applicazione. Si può inoltre contattare la filiale o il distributore Piab più vicino.
Da 0 a 50 metri se la tubazione non include un tratto verticale di più di 5 metri e la densità del prodotto è compresa tra 0.5-1.0 kg.
Da circa 0.1ton/h a circa 15ton/h.
Per la maggior parte dei conveyors Piab possiamo fornire la certificazione FDA, ATEX Polvere e Gas, 2.2.
Ci sono tre differenti opzioni, filtro tessile, filtro plisettato fine e filtro plissettato largo.
Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero.
Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.
Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.
Con una regolare manutenzione l'unità lavorerà per gli anni a venire senza problemi.
Se l'aria compressa è sporca/ha fluido all'interno il filtro, gli eiettori e i temporizzatori si possono intasare. La presenza di acqua nella linea dell'aria non è ottimale.
Consultate il manuale per la risoluzione dei problemi.
Lance di aspirazione fluidificate e non
Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione
Stazione di alimentazione / tramoggia
Tubo flessibile
Valvola start/stop remotata
Sensore di livello
Moduli contenitori
Elementi di connessione con unità adiacenti
No, i conveyors usano solo aria compressa. Anche i nostri sistemi di controllo sono pneumatici.
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?