Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT® – La nuova soluzione di Piab per aumentare la produttività

piCOBOT® – La nuova soluzione di Piab per aumentare la produttività

Data 15/10/2018

Ampliando ulteriormente le potenzialità dei cobot, piCOBOT® di Piab è sinonimo di interazione sicura ed efficiente tra uomo e robot.

Täby, Svezia – Piab è orgogliosa di presentare piCOBOT®, una soluzione intelligente per end-of-arm tool (EOAT) progettata specificatamente per il mercato dei cobot. Grazie alla tecnologia del vuoto sviluppata dall'azienda, che assicura una maggiore efficienza e produttività e un ambiente di lavoro migliore, piCOBOT® offre nuove estensioni plug-and-play compatibili con gli standard del settore ai robot collaborativi di ultima generazione, i cosiddetti cobot.

Disponibile come kit di sviluppo, piCOBOT® comprende un gruppo pompa per vuoto, un gripper e due ventose. Il kit standard include quattro set differenti di modelli di ventose ideali per una varietà di applicazioni, ma i clienti possono anche scegliere liberamente nel vasto assortimento di ventose dell'azienda, per soluzioni maggiormente personalizzate.

Certificato da Universal Robots, piCOBOT® è basato sull’idea di un’interazione più sicura e versatile tra uomo e robot, per incrementare considerevolmente la produttività di entrambi. Inoltre, il design arrotondato riduce al minimo il rischio di lesioni in caso di collisione con piCOBOT®. Grazie agli esclusivi URCaps di piCOBOT®, i tempi di installazione e programmazione sono ridotti al minimo per il cliente.

Progettati per la massima versatilità e portata, i bracci del gripper di piCOBOT® sono larghi 97-142 mm e orientabili di +/-15° e possono essere equipaggiati con due ventose. In alternativa, il gripper può essere sostituito con un’unica ventosa montata direttamente sul gruppo pompa di piCOBOT®. Per l’eventuale prelievo di uno o due oggetti, le valvole di autoescludenti dedicate assicurano la massima sicurezza operativa a prescindere dalla modalità.

Oltre al formato compatto e all’altezza di soli 69 mm, che ne consente l’uso in spazi limitati, il peso ridotto della soluzione di Piab offre un grande vantaggio rispetto ai sistemi simili della concorrenza.

“piCOBOT® pesa solamente 510 g, il gripper soltanto altri 210 g. Questo assicura la massima capacità di carico del cobot”, spiega Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.

Straordinariamente robusto per le proprie dimensioni, piCOBOT® è in grado di sollevare oggetti con peso fino a 7 kg.

“Tutte le funzionalità sono state accuratamente selezionate per ottimizzare il risparmio energetico e la sicurezza, per rendere piCOBOT® un end-of-arm-tool (EOAT) per cobot veramente versatile e facile da usare”.

piCOBOT® brochure (pdf)

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci