Feedback

Choose your language

Close

Ventose OBF 40x80P

Ampliamento della gamma di ventose: Nuova misura per le ventose ad attrito elevato a soffietti ovali

Data 20/02/2019

La nuova OBF 40x80P (40x80 mm) colma un gap nell’assortimento di ventose ad attrito elevato a soffietti ovali.

Il design Oval Bellows Friction (OBF) è indicato per la movimentazione di oggetti oblunghi con superfici piane o leggermente bombate, ad es. le parti delle carrozzerie delle autovetture.

Le ventose OBF sono progettate in particolare per le superfici oleose come le lamiere nei processi di formatura. Inoltre, sono in grado di resistere a forze di taglio elevate, generalmente superiori di 2-4 volte rispetto alle ventose convenzionali, e di compensare le differenze di altezza degli oggetti.

Le ventose OBF sono realizzate in DURAFLEX®, un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma all'elevata resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti movimentati.

La nuova ventosa OBF 40x80P è disponibile con gli stessi cinque raccordi del modello OBF 35x90P. 

 

 

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci