Ora la linea di trasportatori Piab per i settori alimentare e farmaceutico è disponibile anche con funzionalità Wet-In-Place (WIP)

Per assicurare un ambiente di lavoro più sicuro negli stabilimenti di lavorazione dei settori alimentare e farmaceutico, ora ai popolarissimi trasportatori in depressione piFLOW®p di Piab è stata aggiunta anche la funzionalità Wet-In-Place (WIP). Infatti, ora è possibile aggiungere o integrare i diffusori di spruzzatura WIP sia nei sistemi di trasporto piFLOW®p nuovi che esistenti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Video poster

Scarica la brochure Wet-In-Place

FAI CLIC QUI

Wet-In-Place Module

Modulo Wet-In-Place

Inumidendo i residui di materiale potenzialmente nocivi prima di aprire l'attrezzatura per la pulizia, i diffusori sono in grado di assicurare che l'eventuale polvere resti “Wet-In-Place” e possa quindi essere rimossa in tutta sicurezza.

  • Abbatte il materiale pericoloso
  • Ecologico e facile da usare
  • Facilità di integrazione
  • Riduce i tempi di pulizia e manutenzione
  • Minimizza l'esigenza di indumenti protettivi
Per saperne di più

 
 

piFLOW®p Family

Un trasportatore tecnologicamente avanzato

Il trasportatore per materiale in polvere e sfuso piFLOW®p è progettato specificatamente per soddisfare i rigorosi requisiti di igiene e sicurezza dei settori alimentare e farmaceutico. Realizzati in materiali conformi alla normativa FDA americana e al regolamento (CE) n. 1935/2004, i trasportatori Piab possono essere utilizzati per il trasporto in tutta sicurezza di volumi elevati di materiali in polvere o sfusi, e la loro tecnologia avanzata è garanzia di trasporto senza separazione. Per la massima sicurezza del personale di produzione, piFLOW®p è disponibile in versioni certificate ATEX per polveri e gas, e tutti i componenti in plastica o gomma, filtri e guarnizioni compresi, sono realizzati in gomma nitrilica a base di butadiene (NBR) antistatica. Il trasportatore piFLOW®p presenta un range di capacità estremamente elevato, da 2 a 56 litri.

Configura

Video poster

 
 
 
 
 

I trasportatori in depressione movimentano i prodotti farmaceutici con facilità

La scelta del corretto trasportatore per il vostro processo di produzione farmaceutico è un compito impegnativo che richiede numerose considerazioni. Tuttavia, noi siamo pronti a condividere tutta la nostra esperienza con voi.

RICHIEDI IL WHITE PAPER