Feedback

Choose your language

Close

Movimentazione ergonomica delle porte

Apriamo la porta a un posto di lavoro più sicuro e più felice

Data 17/10/2018

Piab si espande nel settore edile con i sollevatori ergonomici Vaculex®.

Siamo molto ben conosciuti per fornire soluzioni smart nel settore manifatturiero, con end-of-arm-tooling, pompe per vuoto, trasportatori e sollevatori ergonomici. Una di queste è per l'industria delle costruzioni, in particolare i produttori di porte e finestre. Un mercato vivace ha creato un aumento della domanda di prodotti, che a sua volta comporta un aumento dei rischi all'interno del luogo di lavoro. Con porte e finestre che pesano spesso più di 75 kg e che vengono movimentate più volte durante il ciclo di produzione, un elevato rischio di lesioni dell'operatore e danni al prodotto è molto evidente.

La gamma Vaculex® di sollevatori a tubo di Piab può essere utilizzata per fornire soluzioni per il sollevamento, l'inclinazione e la rotazione di porte, il carico e lo scarico di macchine CNC e molto altro ancora. L'installazione di apparecchiature come la gamma di prodotti Vaculex® di Piab può comportare un aumento della produttività da parte di una forza lavoro più felice e più sicura.

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci