Feedback

Choose your language

Close

Kenos® Vacuum Gripper – KBC

Kenos® vacuum gripper – KBC
  • KBC è progettato specificatamente per le esigenze dell'industria del confezionamento.
  • Destinato in particolare alla movimentazione di flowpack, sacchi per alimenti e di piccole dimensioni; è particolarmente efficiente per una movimentazione veloce e sicura di sacchi contenenti liquidi.
  • KBC è disponibile in due versioni, con generazione di vuoto interna, basata sulla tecnologia COAX® di Piab, oppure con generazione di vuoto esterna (pompa/soffiatore).
  • La tecnologia COAX® di Piab assicura una capacità di aspirazione estremamente efficiente, abbinata al minimo consumo d'aria.
  • Grazie al design speciale, KBC offre una vasta gamma di ventose in plastica per sacchi di diversi pesi e dimensioni. Inoltre, sono disponibili anche in forme personalizzate.
  • La caratteristica esclusiva di KBC è l'assenza di eventuali labbri di tenuta in gomma, che rappresenta un grande vantaggio per il cliente: Nessun ricambio da tenere a magazzino! Nessun fermo macchina per la manutenzione!
  • Le ventose in plastica sono realizzate in materiale PEHD

Articolo


Descrizione articolo
Kenos® vacuum gripper – KBC

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci