Lancia fluidificante Ø51 TC, 0202570

Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Finitura superficiale | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Materiale | POM, ASTM 316L |
Weight | 3,5 kg |
Diametro 2 | 38,1x1,65 mm (D1) |
---|---|
Diametro 3 | 50,3x1,4 mm (D2) |
Diametro 4 | 64 mm (TC) |
Lunghezza | 814,5 mm (L) |
Lunghezza 2 | 964,5 mm (L1) |
Lunghezza 3 | 1112-1144 mm (L3) |
Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali
Articolo nr. | |
---|---|
Hose connector kit TC 50x1.65 | 0202969 |
Lancia fluidificante Ø51 TC
Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi