Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

Ventosa B110XP Poliuretano 60 , inserto filettato G3/8" maschio, 0205219

0205219_new

Articolo nr. 0205219

  • Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
  • Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone.
Metrico   Imperiale
General
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 23,4 mm
Applicazione Movimentazione vetro, Foglio lamiera asciutta
Materiale Poliuretano (PU60)
Modello ventosa B-XP
Forma Soffietti
Volume 123 cm³
Weight 140 g
Attaco
Dimensioni di attacco 3/8"
Tipo di attacco Maschio
Tipo di attacco Filettatura Gas
Opzioni attacco Nessuno
Dimension
Altezza 58,6 mm
Diametro esterno 113,7 mm
Prestazioni - forza di sollevamento
Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
20 -kPa 200 N 190 N
60 -kPa 440 N 380 N
90 -kPa 500 N 460 N
Materiale
Poliuretano (PU60)
Colore Verde trasparente
Durezza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistenza materiale
Poliuretano (PU60)
Alcool N/A
Acidi concentrati +
Etanolo +
Idrolisi +
Metanolo -
Olii +++
Ossidazione -
Petrolio +
Resistenza all’usura +++
Agenti atmosferici e ozone +++

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Parti di ricambio
Articolo nr.
Inserto filettato G3/8" maschio, con O-ring 0106797
Calotta B110XP Poliuretano 60 0205220

Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Richiedere un'offerta

Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci