L08-02S-10 Tubo da 8 mm per raccordo a gomito R1/4 maschio, 10 pz, 0212986
- Per tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido e poliuretano
- Fluido: aria, acqua
- Pressione di esercizio: -100 kPa ~ 1 MPa
- Il collare permette di scollegare facilmente il tubo senza danneggiarlo.
- Questo prodotto non è destinato all’uso in impianti per l’acqua potabile.
- Per filettature femmina standard: BSP, BSPT, G, Rc
- * Venduti in confezioni da 10 pz
Metrico Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa |
E18601530 |
Weight |
134 g |
Supporto
L08-02S-10 Tubo da 8 mm per raccordo a gomito R1/4 maschio, 10 pz
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Teoria del vuoto
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration
Richiedere un'offerta
Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi