RRK-DFSHP Sensore PNP allo stato solido, 0213128

Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Codice identificativo, alternativa | E18303061 |
---|
Consumo corrente | 3 mA |
---|---|
Visualizzazione stato | Green LED |
Supply voltage | 5 – 30 VDC |
Caduta di tensione max. | 0,5 VDC |
Corrente di commutazione | 200 mA |
---|---|
Valore di commutazione | 6 W |
Corrente, perdita | 0,01 mA |
Frequenza di commutazione | 1000 Hz |
RRK-DFSHP Sensore PNP allo stato solido
Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi