Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Numéro d'article: 0101594
12 Variantes

Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Ventouses en TPU, matériau ne laissant aucune trace sur la surface de l'objet manipulé. Adaptée aux surfaces planes. Des butées situées sous la jupe de la ventouse limitent la déformation de l'objet manipulé en empêchant son aspiration à l'intérieur de la ventouse. Les ventouses restent stables et ne concèdent qu'un très faible jeu d'écrasement. Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact grâce aux butées qui permettent d'accroître la friction.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse F40MF Polyuréthane thermo-élastique
    0101142
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female
    0101585
  • Ventouse F40MF Polyuréthane thermo-élast., G1/4" mâle, avec filtre maille
    0101586
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101587
  • Ventouse F40MF Polyuréthane thermo-élast., G3/8" mâle, avec filtre maille
    0101588
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101589
  • Ventouse F40MF Polyuréthane thermo-élast., 5x1/8" NPSF fem.
    0101590
  • Ventouse F40MF Polyuréthane thermo-élast., 1/8" NPSF fem.
    0101591
  • Ventouse F40MF Polyuréthane thermo-élast., 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
    0101592
  • Ventouse F40MF Polyuréthane thermo-élast., G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
    0101593
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101594
  • Ventouse F40MF Polyuréthane thermo-élast., G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
    0101595

Fonctionnalités

  • Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasementRecommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact