Numéro d'article: 0207667
83 Variantes
Suction cup BFFT70P Polyurethane 60/60/30 M10x1,5 male with mesh filter
La conception BFFT-P convient aux surfaces huileuses, aux surfaces irrégulières/courbées ou si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désempilage Le support interne plat assure la stabilité lors des mouvements, quelle que soit l’orientation. Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huileuses comme les tôles utilisées sur les lignes d'emboutissage. Grâce à leur forte adhérence aux surfaces huileuses, les ventouses peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, généralement 3 à 5 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles correspondantes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
M10x1.5 mâleSS
Numéro d'article: 0210561
M10x1.5 mâleFiltre maille, SS
Numéro d'article: 0207667
G 1/8" mâleFiltre maille, Brass
Numéro d'article: 0230284
G 1/4" mâleBrass
Numéro d'article: 0210560
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207699
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 0210569
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0222770
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0210557
G 3/8" mâle, 1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206526
G 3/8" Long femaleAl
Numéro d'article: 0210556
G 3/8" Long femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0209191
G 1/4" femaleAl
Numéro d'article: 0210559
G 1/4" femaleFiltre maille, Brass
Numéro d'article: 0206792
G 1/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206793
G 3/8" femaleFiltre maille, PA
Numéro d'article: 0206528
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0210555
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206527
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0210352
3/8" NPT femaleBrass
Numéro d'article: 0210558
3/8" NPT femaleFiltre maille, Brass
Numéro d'article: 0206525
3/8" NPT femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206530
T-slot Al
Numéro d'article: 0210562
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0206529
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les tôles métalliques huileuses et fines (0,6-0,8 mm), telles que les pièces de carrosserie extérieure de voitures dans un processus de formage presse à presse.
- Matériau durable, l'usure normale de la surface de friction n'affectera pas les performances d'adhérence à long terme.
- Les ventouses peuvent résister à des forces de cisaillement élevées, généralement 3 à 5 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles correspondantes.
- Meilleur choix si > 0,1g/m2 d'huile de presse est utilisée sur la tôle, mais également un excellent choix pour les tôles sèches.
- La conception « BFFT » convient aux surfaces minces, planes ou irrégulières/courbées et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désempilage.
- Le support intérieur plat, à double dureté, assure stabilité et bonne adhérence lors des mouvements dans toutes les orientations.
- Les ventouses DURAFLEX® sont fabriquées dans un matériau spécialement développé qui combine l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés et possède une grande mémoire élastique, même après des centaines voire des milliers de cycles.