Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 M10x1,5 male with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0207260
40 Variantes

Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 M10x1,5 male with mesh filter

BFF-P convient aux surfaces huileuses, aux surfaces irrégulières ou courbées, ou lorsque la compensation de niveau est nécessaire, par exemple pour les applications de désempilage. Le support interne plat assure la stabilité lors des mouvements, quelle que soit l’orientation. Les ventouses à friction sont spécialement conçues pour les surfaces huileuses, telles que les tôles utilisées dans les lignes d'emboutissage. Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huileuses, ces ventouses peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, généralement 2 à 4 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles équivalentes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

30 mm
Numéro d'article: 0201821
40 mm
Numéro d'article: 0122278
60 mm
Numéro d'article: 0118994
80 mm
Numéro d'article: 0207260
110 mm
Numéro d'article: 0207216

Raccord

M10x1.5 mâleBrass
Numéro d'article: 0121428
M10x1.5 mâleFiltre maille, SS
Numéro d'article: 0207260
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0209104
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207257
G 3/8" mâle, 1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0201821
G 3/8" Long femaleBrass
Numéro d'article: 0200699
G 3/8" Long femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207261
G 1/4" femaleBrass
Numéro d'article: 0206918
G 1/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207259
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0207256
G 3/8" femaleBrass
Numéro d'article: 0206908
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207255
3/8" NPT femaleBrass
Numéro d'article: 0206915
3/8" NPT femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206882
T-slot Al
Numéro d'article: 0206924
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0207258
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huileuses comme les tôles utilisées sur les lignes d'emboutissage.
  • L’usure normale de la ventouse à friction n’affecte pas la performance de force de cisaillement sur le long terme.
  • Constituent le meilleur choix si la quantité d'huile de presse utilisée sur la pièce est supérieure à 0,1 g/m².
  • Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huileuses, ces ventouses peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, généralement 2 à 4 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les "BFF" conviennent pour les surfaces incurvées/irrégulières, ou lorsque la compensation de niveau est nécessaire, par exemple pour les applications de désempilage.
  • Le support interne plat assure la stabilité lors des mouvements, quelle que soit l’orientation.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont fabriquées dans un matériau spécialement développé qui combine l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.