Unité de préhension sous vide piCOBOT® L High Payload

piCOBOT® L High Payload est une pompe à vide puissante pour une utilisation maximale de la capacité d'un cobot/petit robot jusqu'à 35 kg, même dans des environnements difficiles. Il permet des mouvements rapides pour une productivité élevée dans l'emballage, la palettisation, l'assemblage de pièces ou le service de machines. Conçu avec la plus grande flexibilité possible pour manipuler une grande variété d'articles, il peut être équipé d'une large gamme d'unités de préhension - des solutions Piab standard ou Custom-Line aux développements internes.
Unité de préhension sous vide piCOBOT® L High Payload
3 produits