Nouveau
piCOBOT L High Payload for FANUC - 1
Nouveau
piCOBOT L High Payload for FANUC - 2
Nouveau
piCOBOT L High Payload for FANUC - 3
Numéro d'article: piCOBOT - L High Payload for FANUC

piCOBOT L High Payload for FANUC

piCOBOT® L High Payload (HP) est une unité de pompe à vide particulièrement puissante qui maximise les capacités de levage des cobots FANUC CRX jusqu’à 35 kg (77.2 lb), même dans des environnements difficiles. Elle accroît la productivité en permettant des mouvements rapides pour des applications telles que l’emballage, la palettisation, l’assemblage de pièces et le service de machines. Comme piCOBOT® L HP est compatible avec une large gamme de préhenseurs – des solutions Piab Standard ou Custom-Line aux développements internes – la flexibilité offerte est exceptionnelle.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Conception légère avec faible hauteur d’encombrement, tout en offrant des performances et une fiabilité supérieures.
  • La conformité IP65 permet une utilisation dans des environnements difficiles.
  • Accès facile aux composants essentiels pour un nettoyage simplifié.
  • Extrêmement puissant, avec jusqu’à quatre éjecteurs COAX® SX42 permettant de manipuler des charges allant jusqu’à 35 kg (77.2 lb).
  • Fichiers de configuration piCOBOT® FANUC pour une installation/mise en œuvre et une programmation rapides et faciles, compatibles avec la série CRX.
  • Interfaces mécaniques et électriques compatibles avec les robots FANUC (série CRX).
  • Livré avec une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés, de différentes fonctionnalités et tailles – depuis les solutions standard ou Custom‑Line de Piab jusqu’aux développements internes.