Nouveau
piCOBOT L High Payload - 1
Nouveau
piCOBOT L High Payload - 2
Nouveau
piCOBOT L High Payload - 3
Nouveau
piCOBOT L High Payload - 4
Nouveau
piCOBOT L High Payload - 5
Nouveau
piCOBOT L High Payload - 6
Numéro d'article: piCOBOT - L High Payload

piCOBOT L High Payload

piCOBOT® L High Payload (HP) est une unité de pompe à vide d’une puissance unique, qui maximise les capacités de levage des cobots et des petits robots industriels jusqu’à 35 kg (77.2 lb), même dans des environnements difficiles. Elle améliore la productivité en permettant des mouvements rapides pour des applications telles que l’emballage, la palettisation, l’assemblage de pièces et le chargement de machines. Comme piCOBOT® L HP est compatible avec une grande variété de unités de préhension, des solutions Piab Standard ou Custom-Line jusqu’aux développements internes, la flexibilité qu’elle offre est exceptionnelle.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Conception légère avec faible hauteur de construction, offrant néanmoins des performances et une fiabilité supérieures.
  • La conformité IP65 permet une utilisation dans des environnements difficiles.
  • Accès facile aux composants essentiels pour simplifier le nettoyage.
  • Extrêmement puissant avec jusqu’à quatre éjecteurs COAX® SX42 permettant de manipuler des charges allant jusqu’à 35 kg (77.2 lb).
  • Logiciel et interfaces Plug & Play proposés pour les cobots UR (séries E et UR) et Fanuc (série CRX).
  • Des interfaces électriques génériques (E/S standard) avec plusieurs options de montage sont disponibles pour s’adapter à tout autre cobot ou petit robot industriel.
  • Livré avec une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés, de différentes fonctions et dimensions – des solutions standard ou Custom‑Line de Piab aux développements internes.