Nouveau
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 1
Nouveau
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 2
Nouveau
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 3
Nouveau
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 4
Numéro d'article: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots

piCOBOT L High Payload for Universal Robots

piCOBOT® L High Payload (HP) est une unité de pompe à vide d’une puissance unique, qui maximise les capacités de levage des cobots Universal Robots (UR) jusqu’à 35 kg (77.2 lb), même dans des environnements difficiles. Elle accroît la productivité en permettant des mouvements rapides pour des applications telles que l’emballage, la palettisation, l’assemblage de pièces et le chargement/déchargement de machines. Comme piCOBOT® L HP est compatible avec un large éventail de unités de préhension, des solutions standard ou Custom-Line de Piab aux développements internes, la flexibilité qu’elle offre est exceptionnelle.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Conception légère avec faible hauteur de construction tout en offrant des performances et une fiabilité supérieures.
  • La conformité IP65 permet une utilisation dans des environnements difficiles.
  • Accès facile aux composants essentiels pour simplifier le nettoyage.
  • Extrêmement puissant avec jusqu’à quatre éjecteurs COAX® SX42 permettant de manipuler des charges allant jusqu’à 35 kg (77.2 lb).
  • Fonctionnalités logicielles UR Plug & Play (URCap) pour les systèmes d’exploitation Polyscope 5 et Polyscope X, permettant une installation et une programmation rapides et faciles.
  • Interfaces mécaniques et électriques spécialement conçues pour les robots collaboratifs Universal Robots (UR10e et UR16e).
  • Livré avec une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés, de différentes fonctionnalités et tailles – des solutions Piab standard ou Custom‑Line jusqu’aux développements internes.