Outphasing (mise en phase)
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize - 1
Numéro d'article: piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
6 Variantes

piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize

Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes disposent à l'intérieur de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Variantes

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize

Fonctionnalités

  • Régulateur de vide proportionnel (module intégré sur piCLASSIC) entièrement pneumatique.
  • La pression d'alimentation de la piCLASSIC est automatiquement contrôlée et ajustée pour maintenir le niveau de vide demandé. La consommation d'air/d'énergie est réduite à son minimum pour l'application (optimisée).
  • Recommandée sur les application à fuites ou étanches pour économiser l'énergie et assurer le bon niveau de vide.
  • Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus efficiente énergétiquement.
  • La cartouche Si offre un plus grand débit d'aspiration.
  • Port de ventilation avec filtre.
  • Plusieurs choix de tailles de raccords instantanés ou filetés.
  • Le piSAVE® optimize fournit la pression d'alimentation/débit maxi. à la piCLASSIC jusquà ce que le vide se crée.