Numéro d'article: Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Circuit Ejector - MCE
L'éjecteur multicircuit (MCE) est un éjecteur à un étage à commande pneumatique doté de plusieurs circuits de vide indépendants. Chaque voie disposant de sa propre buse, le vide est maintenu de manière fiable dans toutes les voies, quel que soit le nombre de celles qui sont en contact direct avec l'objet soulevé. Si une sécurité supplémentaire est requise, des vannes de maintien du vide sont disponibles. Ces fonctions rendent le MCE adapté à des applications telles que l'alimentation et l'évacuation des machines de Formage des métaux. Le MCE peut être équipé d’un système de surveillance breveté, AMS (AVAC Monitoring System), qui permet uniquement l’analyse simultanée de toutes les voies dans des applications étanches.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Fonctionnement sûr avec des circuits de vide séparés.
- Fonction de libération rapide intégrée pour une libération distincte rapide.
- Système de surveillance breveté et primé (Blechexpo 2017) - AMS.
- Disponible avec des vannes de maintien du vide.
- Possibilité de raccordement en série, c’est-à-dire en cascade, ce qui simplifie l’installation et la maintenance.
- Simplicité d’installation et de maintenance.