Outphasing (mise en phase)

Numéro d'article: piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
4 Variantes
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, Energy saving
Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes disposent à l'intérieur de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
piCLASSIC_Si32-3_x2_ES
piCLASSIC_Si32-3_x3_ES
piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
Fonctionnalités
- Système d'Economie d'Energie permettant une importante réduction de la consommation en air comprimé.
- Recommandée pour les applications étanches ou pratiquement étanches.
- Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus économe.
- La cartouche Si offre un plus grand débit d'aspiration.
- Disponible en 1 à 4 cartouches COAX® Si32 à trois étages.
- Faible poids, conception modulaire et configurable.
- Facile à démonter pour les opérations d'entretien.