Numéro d'article: Dual Function Ejector DFE
Éjecteur à double fonction - DFE
La DFE est une pompe à vide compacte et empilable, d'une grande durabilité. L'éjecteur pneumatique à un étage est doté d'une double fonctionnalité grâce à ses deux vannes électriques : marche/arrêt du vide et soufflage. Le DFE convient aux processus à forte intensité de poussière ou aux applications scellées telles que le levage et la libération de plaque de verre ou de tôle. Le DFE est configurable et peut être adapté à différents besoins.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Conception compacte et robuste avec corps d’éjecteur en aluminium.
- Vanne électrique intégrée pour la commande de la marche/arrêt du vide.
- Disponible avec une vanne électrique intégrée pour la fonction de contre-soufflage.
- Disponible avec un clapet anti-retour intégré pour une préhension plus sûre des objets et des solutions externes d'économie d'énergie.
- IP54 ou IP65, selon la connexion électrique.
- Empilable (jusqu'à 5 unités) sur un collecteur disponible en accessoire, avec la possibilité de connecter les collecteurs entre eux avec une alimentation en air comprimé commune.
- Disponibles en plusieurs tailles de buse, elles offrent une large gamme de performances en matière de débit de vide.