Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Tube de levage Vaculex soulevant une porte

Vaculex® manutentionne les portes sans effort

Date 22/08/2018

Les systèmes de levage Vaculex® soulèvent, positionnent et déplacent de façon ergonomique les portes dans vos sites de production/d'entreposage.

Taby, Suède – Le secteur florissant du bâtiment a besoin de portes, et les systèmes de levage ergonomiques Vaculex® de Piab offrent des solutions parfaites pour les environnements de production comme de stockage. Très important, les systèmes de levage assurent également des conditions de travail sûres et ergonomiques pour le personnel intervenant dans la fabrication et l'entreposage. Les systèmes de levage Vaculex® permettent de manutentionner sans effort tous les types de portes dans un grand nombre de situations de production ou d'assemblage. Les systèmes de levage semi-automatisés sont conçus pour manipuler même les portes coupe-feu les plus lourdes, dont le poids dépasse souvent les 75 kg.

"Cela fait des années que les fabricants de portes tirent profit des systèmes de levage ergonomiques Vaculex® de Piab. Depuis le chargement et le déchargement des machines CNC jusqu'aux zones d'inspection, nous sommes à même de répondre aux défis de levage et de manutention de lourdes portes et ainsi d’offrir des avantages aussi bien aux entreprises qu'aux opérateurs," explique David Collins, Vice-Président de la division Manutention Ergonomique de Piab.

Les systèmes de levage par aspiration Vaculex® TP et VL sont flexibles et peuvent être modulés pour s'adapter parfaitement à un large éventail de portes et de processus de fabrication. La gamme de composants standard Vaculex® peut être utilisée pour concevoir des solutions de levage, d'inclinaison et de pivotement de portes, et pour assurer leur positionnement dans des ensembles préfabriquées. Les manipulateurs pneumatiques par aspiration peuvent être configurés pour assurer le maintien d'une porte en un point ou une position prédéfinie, tant par le côté, par le haut ou par le bas.

Les systèmes de levage ergonomiques Vaculex® sont conçus pour libérer le personnel des contraintes de manutention et réduisent ainsi les risques associés aux opérations manuelles, telles que les douleurs et traumatismes de la colonne vertébrale, du dos ou des épaules et tous les TMS. Ils apportent des solutions uniques et modulables aux problèmes posés par les zones confinées, étroites et de faible hauteur sous plafond où l'espace de travail est limité. Par ailleurs, les systèmes de levage Vaculex® améliorent l'efficacité et, par là-même, la productivité des usines en offrant un flux satisfaisant aux procédés de manutention et en garantissant la haute qualité des produits par une limitation des dommages.

Avec une gamme complète de pièces détachées et d'accessoires, comprenant notamment une télécommande très pratique, un caisson anti-bruit et un système d'économie d'énergie qui coupe automatiquement la pompe lors des périodes d'inactivité, ainsi qu’au service après-vente et de maintenance de haute qualité, les utilisateurs sont assurés de travailler sans difficulté avant, pendant et après l'achat de leur solution de levage ergonomique Vaculex® de Piab.

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous