Feedback

Choisir votre langue

Fermer

PR piSOFTGRIP prelaunch

Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé

Date 29/03/2019

Une solution économique pour la manipulation d'objets délicats et difficiles à saisir.

Taby, Suède –Piab a le plaisir de présenter le piSOFTGRIP®, nouvel outil de préhension souple spécialement développé pour l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire. Ce préhenseur par le vide souple est capable de saisir des objets délicats et légers, aux formes imparfaites et/ou à la surface irrégulière. Le bin-picking (dévracage) de petits objets de forme irrégulière tels que des jouets, est une autre application potentielle.

Le piSOFTGRIP® est pourvu de trois doigts de préhension et d'une chambre de vide, le tout réalisé d'une seule pièce, pour un produit simple et robuste. S’agissant d’un équipement fonctionnant par le vide, la force de préhension est facilement ajustable et pilotable en fonction du niveau de vide appliqué.

Associé à la main de préhension piCOBOT® de Piab, le piSOFTGRIP® constitue une véritable extension «plug & play» puissante et flexible pour les robots collaboratifs. Et comme le piCOBOT® et le piSOFTGRIP® intègrent tous deux une fonction d'économie d'air comprimé (ES), l’énergie nécessaire aux prises et aux déposes est infime. Maniable et simple d’emploi, le préhenseur souple est d’ores et déjà certifié UR pour cette application.

 

 

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Kajsa Blixth, Vice-Présidente du Marketing et de la Communication
Tél : +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous