Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transporteurs pneumatiques piFLOW®

Les transporteurs pneumatiques Piab assurent le flux des aliments

Date 11/01/2017

Les transporteurs piFLOW® transfèrent tout, des poudres et granulés en vrac aux comprimés fragiles.

Täby, Suède –Qu'il s'agisse de produits de boulangerie, de confiseries, d'aliments instantanés, d'additifs alimentaires ou de nutraceutiques, les transporteurs pneumatiques piFLOW® répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire mondiale. Grâce à un transport confiné et quasi silencieux, à leur certification ATEX, à leur conformité aux réglementations FDA et EU 1935/2004, et au respect des Bonnes Pratiques de Fabrication actuelles, les transporteurs assurent un environnement de travail sûr et une productivité élevée sans aucun problème. 

Occupant peu de place au sol et avec des tuyauteries souples, les transporteurs Piab font économiser l'espace et sont faciles à déplacer. Leur conception hygiénique facilite leur nettoyage et leur entretien, et donc permet de réduire les temps morts et d'augmenter les temps de production. Dotés de fonctions spéciales visant à limiter les problèmes de ségrégation, ils garantissent également une production fiable et en toute sécurité sur des ingrédients actifs. 

Trois modèles sont disponibles pour l'industrie agroalimentaire : Le piFLOW®f  pour l'industrie agroalimentaire en général, le piFLOW®p pour les applications premium , et le piFLOW®t pour le transport des comprimés et autres produits fragiles. Une gamme complète d'accessoires vient compléter les transporteurs. Elle comprend notamment des Cannes d'aspiration qui offrent une solution légère et ergonomique pour le transport des matériaux fluides ou granuleux, des Cannes d'alimentation pour les produits plus exigeants qui permettent de régler l'apport d'air pour obtenir un mélange optimal produit transporté/air aspiré, et des Conduits d'alimentation spécialement étudiés pour le piFLOW®t.

Une Trémie vide-sacs équipée d'un collecteur de poussière spécial et d'un volume interne de 100 litres est également disponible. Elle permet de traiter environ quatre petits sacs en même temps. Des Adaptateurs d'aspiration pour assurer un débit optimal sont également proposés, ainsi qu'un  Poste d'alimentation spécial pour le piFLOW®p/t doté en option d'une fonction de fluidisation pour produits non-fluides ou difficiles, réalisée grâce à deux points d'apport d'air supplémentaires. Un adaptateur d'aspiration pourvu d'une interface de raccordement générique ou spécifique à Piab offre des possibilités d'ajustement supplémentaires.

Contactez-nous

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab réalise deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex.  Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous