Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piGRIP - la première ventouse configurable du marché

Les industriels du plastique ont une meilleure emprise sur leur productivité grâce à la première ventouse configurable conçue par Piab

Date 22/09/2010

La nouvelle ventouse piGRIP® économise les coûts et de l’énergie

Piab, concepteur majeur en technologies du vide, lance la piGRIP®, la première ventouse configurable du marché. Avec la nouvelle piGRIP®, les industriels peuvent dorénavant choisir la combinaison lèvre-soufflet idéale, permettant aux chaînes de production de manutentionner des produits en plastique à une vitesse encore jamais atteinte tout en réalisant des économies d’énergie.

Proposée avec un grand choix de lèvres, de soufflets et de raccords différents, et déclinée dans des dimensions allant de 25 à 77 mm, la nouvelle ventouse piGRIP® peut être configurée pour des milliers d’applications et pour une flexibilité opérationnelle maximale. Là où les ventouses traditionnelles ne peuvent être utilisées que dans des applications précises, les ventouses piGRIP® s’adaptent aux différentes spécifications de préhension, de levage et de hauteur pour manipuler de nombreux produits. Elles peuvent équiper de nombreux robots et  machines automatisées pour de la manutention par ventouses, du pick-and-place ou du moulage par injection. Les ventouses piGRIP® peuvent être installées en première monte ou retrofiter des systèmes existants.
 
L’efficacité globale de la chaîne est améliorée grâce à la capacité de préhension supérieure des ventouses piGRIP® qui permet aux robots  de manœuvrer plus vite. Cette préhension puissante est rendue possible par la grande variété d’options de lèvres disponibles avec les piGRIP®, donnant aux utilisateurs le choix de la dureté ou de la souplesse adéquate pour une prise optimale. Par exemple, les lèvres souples offrent une capacité d’étanchéité supérieure pour la manipulation de matériaux poreux ou à la surface présentant des risques de fuites, tandis que les lèvres en mousse sont idéales pour les produits difficiles à manipuler, comme certains emballages alimentaires rigides ou les couvercles aux surfaces fortement texturées.

Avec les ventouses piGRIP®, il est possible de choisir la combinaison lèvre-soufflet idéale. Les fabricants de produits en plastique n’ont plus à faire de compromis entre capacité de préhension et vitesse de manipulation des robots, ce qui est souvent le cas avec des ventouses  universelles. Tous les soufflets Piab sont caractérisés par une fine épaisseur de paroi permettant des compressions et des retours plus rapides et garantissant une force de levage encore plus élevée par rapport aux ventouses traditionnelles de même taille. Désormais capables de supporter des accélérations et des levages encore plus rapides, les machines peuvent manipuler les produits plus vite. Les cycles de production sont ainsi raccourcis, et la productivité globale en ressort optimisée. 

Les ventouses piGRIP® sont faites dans un matériau pouvant résister à des températures élevées jusqu’à 120°C, rencontrées sur les applications de moulages par injection. Ne comprenant pas de silicone ni de substances empêchant le mouillage de la peinture (PWIS), la ventouse est compatible avec les procédés de peintures automatisés, afin que les produits puissent être peints en sorties de presse sans risque de laisser des marques sur le plastique.

La nouvelle ventouse configurable contribue également au développement durable. La piGRIP® offre une force de levage 20 à 50 % supérieure par rapport aux ventouses de tailles semblables, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie et d’économiser les coûts. La ventouse piGRIP® est de plus composée de matériaux 100 % recyclables et triables. Une fois recyclés, les matériaux peuvent être réutilisés pour la même application, comme pour beaucoup d’autres. En réduisant les rebuts, ce produit s’inscrit dans un programme de gestion des déchets respectueux de l’environnement.

« Les industriels sont de plus en plus conscients des problèmes liés à l’environnement et recherchent des solutions qui garantissent des performances optimales tout en économisant l’énergie », a déclaré Ed McGovern, Vice-président des ventes et du développement commercial en Amérique du Nord chez Piab. « La nouvelle ventouse révolutionnaire piGRIP® constitue un grand pas en avant dans la technologie du vide. Il s’agit du premier concept de ventouse entièrement configurable sur le marché. Ce développement très prometteur nous permet d’aider les industriels à optimiser leurs chaînes de production tout en contribuant à un développement durable ».

Cette ventouse unique au monde sera présentée sur différents salons professionnels en Europe, en Amérique du Nord et en Asie tout au long de l’Automne 2010. Vous trouverez sur notre calendrier des salons toutes les informations complémentaires.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède. 

Contacts :

Pour l’Amérique du Nord
Ed McGovern, Vice President Sales & Business Development, Amérique du Nord
Tél : +1 (871) 337 7309
E-mail : ed.mcgovern@piab.com

En Europe
Josef Karbassi, Vice Président Marketing et Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous