Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transporteur Piab piFLOW®p avec buses WIP

Le WIP fixe la poussière dans les transporteurs pneumatiques piFLOW®p

Date 24/10/2018

La fonction Wet-In-Place (WIP) empêche les poussières nocives de s'échapper des transporteurs alimentaires /pharmaceutiques de Piab.

Taby, Suède –Équipés de buses de pulvérisation WIP, les transporteurs pneumatiques piFLOW®p de Piab contribuent à un environnement de travail plus sûr dans les usines de fabrication de produits alimentaires et pharmaceutiques. La fonctionnalité du Wet-In-Place (WIP) est proposée en première monte ou en retrofitting, sur des systèmes de transport piFLOW®p neufs ou déjà existants.

L'eau pulvérisée par les buses WIP humidifie les poussières déposées par les produits alimentaires ou pharmaceutiques passés dans le transporteur, les empêchant ainsi de se disperser dans l'air et d'être inhalées par le personnel lors des opérations de maintenance ou de nettoyage. En humidifiant les résidus potentiellement dangereux avant l’ouverture de l’appareil pour le nettoyer, les buses permettent à ces poussières de rester Mouillées-En-Place pour être retirées ensuite facilement en toute sécurité, ou de pré-nettoyer l'équipement.

Afin d'obtenir des performances et une surface de couverture optimales, et pour assurer une capture maximale de poussières le plus rapidement possible, trois jets de pulvérisation sont installés sur chaque transporteur. La conception configurable du transporteur piFLOW®p permet également un retrofittage simple des unités WIP, y compris pour les filtres à air supplémentaires, dans les systèmes de transport existants. Les filtres stériles Ultra Low Penetration Air (ULPA classe U15-17) de Piab assurent une filtration supérieure à celle des filtres High Efficiency Particulate Air (HEPA), et sont proposés en tant qu'accessoires standard pour les piFLOW®p.

Pour permettre d'obtenir les meilleurs performances du WIP sur des applications bien spécifiques, deux options de positionnement du module WIP - une immédiatement sous la section médiane du transporteur et une sous le clapet de vidange - sont proposées en plus de la position standard en haut du transporteur. Des vannes peuvent également être installées pour chacun des positionnements.

Le transporteur piFLOW®p pour les poudres et le vrac est conçu pour respecter les exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité d'exploitation en vigueur dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire. Constitués de matériaux conformes aux directives de la FDA américaine et au règlement européen 1935/2004, les transporteurs Piab peuvent transférer en toute sécurité de grandes quantités de poudres/vrac, et leur technologie avancée permet de garantir un transport sans ségrégation. Afin d'optimiser la sécurité des opérateurs, le piFLOW®p est disponible en versions ATEX poussières et gaz, dans lesquelles toutes les pièces en plastique ou en caoutchouc, y compris les filtres et les joints d'étanchéité, sont en matériaux antistatiques.

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing and Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous