Date 28/03/2018
Augmentez la productivité et faites des économies d'énergie grâce à la technique du vide intelligente et parée pour l’Industrie 4.0.
Taby, Suède – Piab présente les versions piSMART® de ses produits de technique du vide les plus avancés pour une productivité améliorée, intelligente et économisant l'énergie. En recueillant et en analysant toute une variété de données de production, les équipements intelligents permettront de guider, de contrôler et de vérifier automatiquement les processus dans les usines 4.0 du futur.
Le premier à bénéficier d’une version piSMART® est la piCOMPACT®, l’éjecteur à vide tout-en-un haut-de-gamme de Piab. Proposée avec la technologie d’entrées/sorties IO-Link générique et indépendante des bus de terrain qui offre un haut niveau d'intelligence embarquée, la piCOMPACT® est d’ores et déjà prête pour le niveau supérieur de contrôle des processus assisté par le "big data" du cloud.
Les équipements piSMART® offriront une liaison directe à de vastes ressources en ligne ainsi qu’à des données issues de capteurs positionnés de manière stratégique et reliés à Internet. D'autres systèmes d'éjecteurs à vide haut-de-gamme suivront le chemin du piSMART® de la piCOMPACT®. Piab envisage par ailleurs d’étendre cette transformation piSMART® à ses transporteurs pneumatiques et à ses systèmes de levage qui proposeront dès lors des niveaux d’optimisation, d’efficacité et de convivialité sans précédent sur ce type d’équipements.
L'accès rapide et aisé à d'énormes quantités de données est le fondement des nouveaux outils innovants et intelligents d’assistance technique et d’aide à la décision décentralisée, comme l’auto calibrage, le contrôle des conditions, la maintenance prédictive et les ajustements automatiques en temps réel. En capitalisant sur d'autres fonctionnalités avancées déjà mises en œuvre par Piab, comme la Détermination Automatique du Seuil (ALD), le Contrôle Automatique des Conditions (ACM), le Contre-Soufflage Intelligent (IBO), le Contrôle d'Auto-Adhérence (SAC) et la fonction Économie d'énergie (ES), ces fonctions connectées au cloud constitueront le fondement de la prochaine révolution industrielle qui verra la concrétisation des usines intelligentes 4.0.
Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com