Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses Value Line

Exclure le PVC des systèmes de vide simples

Date 02/12/2015

Les ventouses Value Line® constituent une alternative sans PVC pour les formeuses de cartons et les grippeurs à ventouses simples

Täby, Suède – Les ventouses Piab de la gamme Value Line® bénéficient d'une grande popularité auprès des clients. Et la raison en est simple : elles constituent un choix évident. Economiquement d'abord, grâce à leur prix très favorable, et du point de vue écologique ensuite, car elles sont fabriquées dans un élastomère thermoplastique recyclable (TPE) au lieu du polychlorure de vinyle (PVC), peu respectueux de l'environnement.

Associant les propriétés du caoutchouc et du plastique, le TPE est un matériau résistant et durable qui reste souple. Il est de plus en plus plébiscité dans de nombreuses applications en remplacement du PVC.

Fabriquées en TPE, les ventouses de la gamme Value Line® sont plus écologiques et plus faciles à recycler. Disponibles dès maintenant dans le monde entier en différentes dimensions et différentes formes, ces ventouses ont été développées avec le plus grand soin pour répondre aux besoins des applications standard des systèmes de vide automatisés.

La gamme des ventouses Value Line® comprend en tout 21 ventouses, proposées en trois versions différentes (plates-concaves, à soufflets et à multi-soufflets), chacune en sept dimensions, de 20 à 75 mm de diamètre. Les ventouses sont résistantes à l'abrasion, mais aussi à l'usure. Par ailleurs, la fine lèvre d'étanchéité combinée à la compensation de hauteurs des soufflets assure une bonne adhérence, même sur les surfaces ondulées et légèrement texturées. 

Economiques et délivrant des performances régulières et homogènes, les ventouses Value Line® sont parfaitement adaptée aux systèmes de moulage par injection automatisés et les formeuses de caisses. Les ventouses plates-concaves présentent, quant à elles, une hauteur réduite qui facilite leur installation sur les outillages de préhension et les bras des robots. Proposées au départ à un prix très étudié, les ventouses Value Line peuvent en outre bénéficier de remises supplémentaires en cas de volumes de commande importants.

Les produits Value Line® constituent une entrée de gamme permettant à tous de pouvoir accéder à ce que Piab a l'habitude d'offrir à ses clients haut de gamme depuis plus de 60 ans : Expertise, innovation, présence internationale et qualité de service. Aujourd'hui, la société est présente sur tous les segments de marché, avec aussi bien des solutions d'éjecteurs hautement sophistiquées, qu'avec des produits standard moins complexes. 

A propos de Piab                                             

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous