Feedback

Choisir votre langue

Fermer

 Sacs de levage avec aspirateur Vaculex®

Épargnez votre dos ! Laissez le vide porter vos sacs

Date 13/03/2018

De la palette jusqu’au poste d'alimentation, le système ergonomique de levage Piab assure la manutention de n’importe quel type de sac.

Taby, Suède  –  Le système ergonomique de levage par le vide Vaculex® de Piab permet une manipulation en parfaite aisance de tous les types de sacs, quels que soient leur matière (papier, plastique, tissu) ou leur contenu (farine, sable ou ingrédients pharmaceutiques). Grâce à ce système, dites adieu aux tâches manuelles pénibles ! Finis le levage de sacs pour le gerbage sur palettes, le déversage en trémies ou en postes d’alimentation, ou encore les tâches d’alimentation/chargement/palettisation directement en entrée ou sortie d’une ligne de production. 

Plus d'un tiers des accidents du travail sont en lien avec la manutention manuelle. Les manutentionnaires doivent pourtant encore souvent soulever des sacs de 25 à 50 kg, au risque de développer des troubles musculo-squelettiques (TMS) tels que douleurs et blessures de la colonne vertébrale, du dos et des épaules et autres traumatismes répétés. 

Vaculex® - Les système de levage semi-automatisés de Piab visent à soulager la tâche des manutentionnaires. Ces systèmes constituent des solutions modulaires et uniques adaptées à toutes les situations où l’espace disponible est source de contraintes (hauteur sous plafond, faible largeur ou espaces confinés). En réponse aux applications en environnements difficiles, Piab propose des solutions novatrices pour espaces de faible hauteur et bras en fibre de carbone. Selon vos besoins, des modèles homologués ATEX ainsi que des outillages/systèmes de fixation en acier inoxydable sont disponibles.

Gages d’environnements de travail sûrs et ergonomiques, les systèmes de levage par le vide Vaculex® sont l’assurance d’une efficacité accrue. En effet, grâce au bon déroulement des procédures de manutention et à la diminution des dommages et dégâts occasionnés, la haute qualité des produits est préservée et la productivité de l’usine s’en voit accrue. Souvent, les besoins en personnel deviennent moindres et la force physique des employés n'est plus un problème. 

Avec une gamme complète de pièces détachées et d'accessoires, comme une télécommande très pratique, un caisson anti-bruit, et un système d'économie d'énergie qui coupe automatiquement la pompe lors des périodes d'inactivité, et associée à cela un service après-vente et de maintenance de haute qualité, les clients sont assurés de travailler en toute aisance avant, pendant et après l'achat de leur solution de levage ergonomique Vaculex® Piab.

Télécharger la brochure

Vaculex® VL Sack Lifter (pdf)

 

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous