Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses pour prise de pains

Des ventouses hygiéniques pour une prise des denrées alimentaires en toute sécurité

Date 13/12/2017

Une multitude de formes et de tailles complètent le large éventail de ventouses Piab agréées contact alimentaire.

Taby, Suède – Piab propose une vaste gamme de ventouses agréées contact alimentaire pour une manutention automatisée sûre et hygiénique de toutes les denrées alimentaires, depuis des chocolats à la volaille. Non seulement les ventouses de Piab permettent une prise directe sur les aliments, mais elles sont faciles à nettoyer et peuvent être lavées in situ, rendant ainsi tout démontage inutile. Elles sont également compatibles avec des systèmes automatisés WIP (Wet-In-Place) de buses de nettoyage.

Conçues avec soin sans nids de rétention dans lesquels la poussière ou la saleté pourraient s'accumuler, les ventouses pour contact alimentaire répondent aux normes d'hygiène les plus strictes et sont composées de matériaux conformes aux règlementations FDA et EU 1935. Fabriquées en silicone agréé contact alimentaire, elles sont dotées de fixations en acier inoxydable ou en plastique de qualité alimentaire conçues en filetages mâles, pour un nettoyage facile et une hygiène optimale. Les ventouses et les fixations sont également compatibles avec les détecteurs de métaux disponibles sur le marché.

La plupart d'entre elles étant de couleur bleue, elles sont particulièrement adaptées aux systèmes d'inspection visuelle utilisés dans l'industrie alimentaire. Certaines ventouses sont également disponibles en silicone transparent, non-détectable pour contact alimentaire.

Parmi les nombreuses formes et tailles de la gamme, les ventouses de forme ovale sont idéales pour les petits emballages allongés Flowpacks ou Doypacks. Les soufflets en entonnoir et les lèvres très fines offrent un excellent grip sur les aliments à la surface irrégulière. Un corps stable et un grand orifice d'aspiration garantissent une bonne stabilité et un maintien robuste des produits, même à grande vitesse et dans les systèmes à fortes accélérations.

Il ne suffit que d'un faible niveau de vide pour faire aplatir les soufflets des ventouses, elles sont donc parfaitement adaptées à la manutention des denrées alimentaires très délicates telles que les viennoiseries. La gamme comprend des ventouses conçues spécifiquement pour la manutention de pains et de viennoiseries qui peuvent être munies d'une bague pour se monter sur les démouleuses à pains.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab réalise deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous